Nyomásfokozó szivattyú tartozékok a SCALA termékekhez - szerelőknek tervezve
Nyissa ki a maximális teljesítményt és megbízhatóságot SCALA2 és SCALA1 telepítéseihez a speciális szivattyú tartozékokkal. Ezeket a tartozékokat a munkafolyamat korszerűsítésére és az optimális eredmények elérésére tervezték, hogy ügyfelei részesüljenek a következetes, hatékony vízgazdálkodás előnyeiből.
Függetlenül attól, hogy rendszert telepít a felszín alatti víz felvételére, az esővíz gyűjtésére, vagy növelni szeretné a víznyomást háztartásban, tartozékaink rugalmasságot és megbízhatóságot nyújtanak minden telepítőnek.
Szívókészlet
A szívókészlet úgy tervezték, hogy a kút és a tároló tartályok középső rétegéből vizet nyerjen, segítve a tiszta vízellátást a szennyeződések és törmelékek minimalizálásával. Ez a folyamat biztosítja a folyamatos vízminőséget és növeli a bizalmat a biztosított víz iránt.
Rugalmas tömlők
A rugalmas, törésbiztos és WRAS által jóváhagyott tömlők megkönnyítik a meleg és hideg ivóvíz biztonságos és szennyezetlen továbbítását mind kereskedelmi, mind háztartási környezetben. Javasolt rugalmas tömlők használata az ivóvíz megbízható és szennyeződésmentes szállítása érdekében. A Grundfos rugalmas tömlők rendelkezik vízszabályozási tanácsadó rendszer (WRAS) jóváhagyással hideg és meleg vízzel történő használatra, kivételes törésállósággal, tartóssággal és robusztus konstrukcióval, amely ellenáll a kopásnak és zúzásnak.
Szívóoldali szűrő
A szívóoldali szűrők hatékonyan megakadályozzák a homok, kavics és más káros részecskék bejutását a rendszerbe. Egy négyzet alakú hálószemmel tervezték, hogy folyamatos vízáramlást biztosítanak, miközben csökkentik az eltömődés kockázatát. Ezek a szűrők kompatibilisek mind az RP1, mind az NPT1 csatlakozásokkal.
Tartozék - készlet két szivattyú egybecsatolásához
Ha a telepítés két szivattyút igényel, könnyen csatlakoztathatja a SCALA1 szivattyúkat ezzel a készlettel. A készlet mindent tartalmaz, ami a SCALA1 iker nyomásfokozó rendszer beállításához szükséges. A SCALA1 támogatja a többszivattyús alkalmazást nyomásfokozáshoz, így ideális, ha nagyobb térfogatáramra vagy készenléti szivattyúra van szükség. A két szivattyú összeszereléshez szükséges összes alkatrész a tartozék csomagban van. A többszivattyús beállítások konfigurálásához használja a Grundfos GO alkalmazást.
Szivattyú állvány
A SCALA szivattyúállvány kifejezetten professzionális szerelők számára készült, és olyan integrált megoldást kínál, amely leegyszerűsíti a telepítési folyamatot fenntartása és beszerelése egyszerű. A rezgés és a zaj minimalizálásával, a kondenzáció hatékony szabályozásával és az SCALA modellekkel kompatibilis stabil platform biztosításával pontos és megbízható telepítést tesz lehetővé. Rezgéscsillapító képességeinek köszönhetően csökkenti az üzemi zajt és stabil rögzítést biztosít minden Grundfos SCALA szivattyú számára védelmet nyújt a kondenzvíz-csepegés és a váratlan csőszivárgások ellen tisztán és biztonságosan tartva a telepítési területet.
Variációk
Dokumentáció
Hogyan segíthetünk?
Akár terméket szeretne vásárolni, akár egyszerűen tanácsot kérne egy Grundfos szakértőtől, szívesen segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki szivattyúmegoldásából! Forduljon hozzánk bizalommal, ha támogatásra van szüksége.