Megbízható és energiatakarékos szennyvízszivattyúzás
A szennyvíz szivattyúzása kihívást jelent. Az összes vízállapot mellett a szivattyúknak elég robusztusaknak kell lenniük ahhoz, hogy a nagy szilárd anyagok, rongyok és rostok szabadon haladhassanak anélkül, hogy leállást és további karbantartást okoznának. A Grundfos szennyvízszivattyúinak SE / SL 9-30 kW / 12-42 LE sorozatát a rendszer teljesítményének optimalizálására tervezték.
A Grundfos SE / SL 9-30 kW / 12-42 LE merülő szennyvízszivattyúi a következő három hidraulikus koncepcióval rendelkeznek:
- Az open S-tube® félig nyitott járókerekek magas szintű hatékonyságot biztosítanak széles működési tartományban. Testre szabhatók annak érdekében, hogy megfeleljenek egy konkrét munkapontnak. Az open S-tube® járókerekekkel felszerelt SE/SL szivattyúk ideális megoldást jelentenek az idegenanyaggal jelentősen terhelt szennyezett szennyvizek esetében is.
- A Grundfos zárt S-tube® hidraulika (SE1 / SE2 / SL1 / SL2 szivattyúkhoz ajánlott, amelyek Superhigh -, High -, Medium -, Low - és Low Low Head hidraulikákkal vannak felszerelve) vagy S-tube® zárt járókerekek nagy szabad átömlő keresztmetszetet és nagy hatékonyságot biztosítanak . A zárt S-tube® járókerékkel felszerelt SE / SL szivattyúk ideálisak alacsony és közepesen szennyezett szennyvízhez.
- SuperVortex szabad áramlású hidraulika (SEV / SLV szivattyúkhoz ajánlott). A SuperVortex járókerekek ideális megoldást jelentenek az olyan kihívást jelentő alkalmazások esetében, ahol magas a közeg koptató hatása, illetve a szálasanyag tartalma.
Intelligens vezérléssel és nagy hatásfokú IEC és IE3 motoralkatrészekkel kombinálva az SE / SL 9-30 kW / 12-42 LE szivattyúk ideális megoldást jelentenek a szennyvízzel kapcsolatos kihívásokhoz.
Járókerekek és szennyvízszivattyúk: A helyes választás
A megfelelő szivattyú kiválasztása kulcsfontosságú a berendezés hatékony és hosszú távú működésének biztosításához. Ez a tanulmány az Ön megbízható útmutatója – szánjon időt arra, hogy felmérje az Ön konkrét igényeit, és megtalálja az Önöknek leginkább megfelelő megoldást.
SE/SL szivattyúk: Megbízható és problémamentes működés
Töltse le az SE/SL szennyvízszivattyú prospektust, amelyből megtudhatja, hogyan biztosítják ezek a szivattyúk a megbízható működést minden szennyvízáramlás esetén. Az SE/SL szivattyúk többféle hidraulikai kialakítással készülnek a megbízható és hatékony működés érdekében, a legmagasabb szintű teljesítmény mellett bármilyen szennyvízkezelési alkalmazáshoz. Az 1 és 30 kW illetve 1,5 és 42 LE közötti változatban kapható SE/SL szivattyúk csökkentik a teljes üzemeltetési költséget, és megbízhatóságuk világszerte bizonyított.
A Grundfos a városi szennyvíz egyre összetettebbé váló igényeinek kielégítésére fejlesztette ki az Open S-tube® félig nyitott járókereket, amely széles üzemi tartományban nagy hatékonyságot biztosít.
A szennyvízkezelési ágazat összetettsége egyre növekszik. A települési szennyvíz olyan elemeket tartalmaz, mint a szerves anyagok, olajok és zsírok, rostok, polimerek és egyéb anyagok, amelyek folyamatosan új kihívásokat jelentenek.
A Grundfos új anyagváltozatokkal és hidraulikus kialakításokkal kezeli ezeket a kihívásokat a szennyvízkezelési alkalmazásokhoz, nagyobb megbízhatóságot és tartósságot biztosítva a szivattyúzási megoldásokban, miközben csökkenti az üzemeltetési és karbantartási költségeket.
Nézze meg, mit mondnak a vásárlók erről a termékkörről
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az ECADEMY online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el az tréninget.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.