Javítsa a csatorna összeköttetéseit a Sololift segítségével
Számos házban szenved a rossz csatornahálózat, és az új WC-k és fürdőszobák kialakítását célzó háztulajdonosok néha nagy számlákkal szembesülnek a meglévő csatornák fejlesztése érdekében, hogy elkerüljék a visszaáramlás kockázatát. A Grundfos Sololift termékcsalád háztartási szennyvíz átemelői integrált, erőteljes vágó- és szivattyúrendszerrel, egyszerű, kompakt és költséghatékony megoldást kínál ezekre a problémákra. Összegyűjti a háztartások szennyvízét, és egy vékony csővezetéken keresztül továbbítja azt a következő gravitációs gyűjtőcsőbe. Hidraulikájának köszönhetően 6 m magasságig vagy 100 m távolságig képes nyomni a szennyvizet,
A Sololift termékcsaládot nagy megbízhatóság és könnyű karbantartás érdekében tervezték. Ez a leginkább szervizbarát házi átemelő berendezés a piacon, és a beépített szivattyúegysége lehetővé teszi a gyors és tiszta karbantartást és javítást. A termékcsalád minden családi igényt kielégít. A kombinált feketevíz és szürkevíz modellek képesek kezelni a WC szennyvizet, míg a szürkevíz modelleket mosógépekkel és konyhai mosogatókkal való használatra tervezték, és akár 90°C -ig ellenállnak akár 30 percig is.
Nézze meg, mit mondnak a vásárlók erről a termékkörről
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az ECADEMY online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el az tréninget.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Szolgáltatások
Szerviz szolgáltatások: szivattyúk kiválasztása, telepítése, cseréje.
Termékek és szolgáltatások
A Grundfos számos olyan szolgáltatást kínál, amellyel Ön a szivattyúval kapcsolatos beruházásból a lehető legtöbbet hozhatja ki. Vegye fel velünk a kapcsolatot és tudjon meg többet.