- Max. térfogatáram
- 3 l/s
- Max. szállítómagasság
- 9 m
Sololift2 háztartási szennyvíz átemelő berendezés
A Sololift2 egy kompakt sorozatú szennyvíz átemelő berendezés, amely lehetővé teszi a háztartási vízelvezetését anélkül, hogy a meglévő gravitációs elvezető hálózat elhelyezkedése miatt kellene aggódnia. A beépített, erőteljes vágókkal ellátott szivattyúrendszer egy vékony nyomású csővezetéken keresztül gyűjti és szivattyúzza a szennyvizet a higiéniai berendezésből a legközelebbi lefolyócsőbe.
Függetlenül attól, hogy egy extra WC a padláson, vagy egy új fürdőszoba a csatorna szintje alatt az alagsorban, a Sololift2 hatékonyan eltávolítja a szennyvizet, és maximális védelmet nyújt a csatornarendszerek visszaáramlása ellen. Öt Sololift2 közül választhat, a karcsú, fürdőszobás modellektől a robusztus modellekig, a konyhában a magas hőmérsékletre.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.