Variációk SP 17-33N
Specifikáció
Folyadék | |
---|---|
Szivattyúzott közeg: | Víz |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben: | 20 °C |
Sűrűség: | 998.2 kg/m³ |
Elektromos adatok | |
---|---|
Alkalmazható motorok: | GRUNDFOS |
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2): | 18.5 kW |
Telepítés | |
---|---|
Szivattyú nyomócsonk: | RP2 1/2 |
Motor átmérő: | 6 inch |
Egyéb | |
---|---|
Min. hat. index, MEI ≥: | 0.70 |
ErP állapot: | EuP Megfelelő |
Nettó tömeg: | 49.6 kg |
Össztömeg: | 84.8 kg |
Szállítási térfogat: | 0.295 m³ |
Műszaki | |
---|---|
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak: | 2900 rpm |
Névleges térfogatáram: | 17 m³/h |
Névleges szállítómagasság: | 271 m |
Fokozatok: | 33 |
Csökkentett átmérőjű járókerék: | NONE |
Jelleggörbe tűrése: | ISO9906:2012 3B |
Modell: | B |
Szelep: | YES |
Anyagok | |
---|---|
Szivattyút: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Járókerék: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Terméknév: | SP 17-33N |
Cikkszám: | 12C10033 |
EAN szám: | 5700391328060 |
Ár: |