- Max. térfogatáram
- 9 m³/h
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 35 °C
- Max. szállítómagasság
- 230 m
Legyen intelligens állandó nyomása az SQE búvárszivattyúval
Az SQE búvárszivattyú az egyik legfejlettebb búvárszivattyú a háztartási alkalmazásra. Állandó mágneses motorral és beépített változtatható fordulatszámú külső vezérlőegységgel történő kommunikáció révén lehetővé teszi a teljesítmény beállítását.
Az SQE egy változtatható fordulatszámú , amely segít a szivattyúnak automatikusan beállítani önmagát, hogy az állandó víznyomást biztosítson a változó igényektől függetlenül, megszüntesse a gyenge vagy ingadozó vízellátást és javítsa a kényelmet. Az SQE "all-in-one" megoldás, amely egyszerűen telepíthető és üzemeltethető. Alkalmas folyamatos és szakaszos működésre számos alkalmazásban, beleértve a talajvízellátást és a nyomásfokozást.