- Max. térfogatáram
- 9 m³/h
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 35 °C
- Max. szállítómagasság
- 237 m
- p max
- 15 bar
Legyen intelligens állandó nyomása az SQE búvárszivattyúval
Az SQE búvárszivattyú az egyik legfejlettebb búvárszivattyú a háztartási alkalmazásra. Állandó mágneses motorral és beépített változtatható fordulatszámú külső vezérlőegységgel történő kommunikáció révén lehetővé teszi a teljesítmény beállítását.
Az SQE egy változtatható fordulatszámú , amely segít a szivattyúnak automatikusan beállítani önmagát, hogy az állandó víznyomást biztosítson a változó igényektől függetlenül, megszüntesse a gyenge vagy ingadozó vízellátást és javítsa a kényelmet. Az SQE "all-in-one" megoldás, amely egyszerűen telepíthető és üzemeltethető. Alkalmas folyamatos és szakaszos működésre számos alkalmazásban, beleértve a talajvízellátást és a nyomásfokozást.
Nézze meg, mit mondnak a vásárlók erről a termékkörről
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az ECADEMY online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el az tréninget.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Válasszon terméket!
Szerviz videók
Termékek és szolgáltatások
A Grundfos számos olyan szolgáltatást kínál, amellyel Ön a szivattyúval kapcsolatos beruházásból a lehető legtöbbet hozhatja ki. Vegye fel velünk a kapcsolatot és tudjon meg többet.