SQE, model B motor & B szivattyú

A Grundfos SQE szivattyúk kompakt búvárszivattyúk, magánházak, kis vízművek és kis öntözőrendszerek felszín alatti vízzel való állandó nyomású ellátására tervezve.

Max. térfogatáram
9 m³/h
Közeghőmérséklet
0 .. 35 °C
Max. szállítómagasság
237 m
p max
15 bar