Az Ön tökéletes szivattyú partnere
A fűtéstől és hűtéstől kezdve a légkondicionáláson át a vízellátásig mindent lefed, így biztosan talál egy Önnek megfelelő TP vagy TPE szivattyút. Hosszú élettartamuk alatt energiahatékony, megbízható teljesítményt nyújtanak, így a TP vagy TPE szivattyú mindig megfelel az Ön igényeinek.
A hatékony Grundfos TP szivattyúk ott nyújtanak energiát, ahol arra szükség van
A TP a mechanikus tengelytömítéssel ellátott, nagy hatékonyságú, függőleges inline szivattyúk átfogó termékcsaládja. A kis és nagy rendszerekhez egyaránt alkalmazkodó TP szivattyúk biztosítják a fűtéshez, hűtéshez és légkondicionáláshoz szükséges áramlást és nyomást.
Fontos jellemzője a szoros kapcsolású kialakítás, ami azt jelenti, hogy a szivattyú és a motor különálló egység - így kevésbé érzékenyek a szivattyúzott folyadékban lévő szennyeződésekre, mint a konzerves rotoros szivattyúk. Ha ehhez hozzáadjuk a speciálisan kialakított tengelytömítő kamrát, akkor olyan szivattyút kapunk, amely külső csővezeték nélkül biztosítja az optimális vízkeringést. A korróziógátló felületkezelés az utolsó simítás a lehető leghosszabb élettartam érdekében.
A TP szivattyúk alacsony zajszintűek és akár 150 °C-os hőmérsékletnek is ellenállnak, így a TP szivattyúk robusztus és megbízható választásnak számítanak.
Találja meg az Ön igényeinek megfelelő TP-t
A különböző méretek, konfigurációk és intelligens funkciók választékával a TP sorozat bármilyen igényhez képes alkalmazkodni. Ez a garancia arra, hogy az Ön alkalmazásától függetlenül megtalálja az energiahatékonyságot és megbízható teljesítményt biztosító TP szivattyút.
TP változatok
TPE: Vezető intelligencia és hatékonyság az inline szivattyúkhoz
A Grundfos TPE inline szivattyúk páratlan hatékonyságot és alkalmazkodóképességet biztosítanak a beépített frekvenciaváltóval (VFD) ellátott IE5-ös besorolású MGE motoroknak köszönhetően.
A rendszer teljesítményének intelligens optimalizálására tervezett szivattyúk energiatakarékosságra és alacsonyabb életciklus-költségekre készültek, így számos alkalmazáshoz ideálisak, többek között fűtéshez, hűtéshez, légkondicionáláshoz és távfűtéshez.
A TPE sorozat 90 kW-ig kapható, fejlett csatlakoztatási lehetőségeket és biztonsági funkciókat kínál, különösen a 11-22 kW-os tartományban. Ezek a szivattyúk zökkenőmentesen integrálódnak a külső érzékelőkkel, hogy pontosan reagáljanak a nyomás-, hőmérséklet- és áramlási igényekre - ezzel jelentősen csökkentve az energiafogyasztást a hagyományos szivattyúkhoz képest.
Az olyan jellemzőkkel, mint a robusztus tengelytömítéses kamra és az alacsony zajszintű működés, a TPE sorozat új mércét állít fel a megbízható, alkalmazkodó és intelligens szivattyúmegoldások terén.
Bár ismerősnek tűnhet, vadonatúj TPE3-unk még nagyobb teljesítményt nyújt, köszönhetően a legmagasabb hatásfokot biztosító IE5 motoroknak. Ez az Ön számára nagyobb optimalizációt, jobb teljesítményt és kiváló megbízhatóságot jelent.
Tapasztalja meg a szivattyúzási teljesítmény következő szintjét a vadonatúj TPE3 szivattyúban.
Találja meg a megfelelő TPE-t most
TPE-szivattyúink sorozatát úgy terveztük, hogy mindenféle igényt kielégítsen. Ha egy kicsit bizonytalan abban, hogy TPE2 vagy TPE3 szivattyúra van-e szüksége, itt egy gyors bevezető az összes TPE2 és TPE3 változatról. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy lesz az Ön számára megfelelő!
TPE2 változatok
TPE3 változatok
Csapatunk mindig készen áll a segítségére. Nyugodtan forduljon hozzánk bármilyen kérdéssel, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek!
Köszönöm a kérésedet! Amint lehet, visszahívunk.
Ha regisztráltál a marketingengedélyünkre, most már jogosult vagy személyre szabott információkra a Grundfostól hírekről, eszközökről, termékekről, alkalmazásokról, eseményekről és promóciókról.
Ne feledd, bármikor visszavonhatod a beleegyezésedet.
További információért a személyes adatairól és jogairól kérjük, tekintse meg adatvédelmi tájékoztatónkat.
Válasszon terméket!
Szolgáltatások
Szerviz szolgáltatások: szivattyúk kiválasztása, telepítése, cseréje.
Hogyan segíthetünk?
Akár terméket szeretne vásárolni, akár egyszerűen tanácsot kérne egy Grundfos szakértőtől, szívesen segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki szivattyúmegoldásából! Forduljon hozzánk bizalommal, ha támogatásra van szüksége.