- Max. térfogatáram
- 1089 m³/h
- Közeghőmérséklet
- -40 .. 140 °C
- Max. szállítómagasság
- 107 m
- p max
- 25 bar
A Grundfos TPE 1000-es sorozat, TPE2 minden igényt kielégít
A TPE 1000-es sorozat, TPE2 egy intelligens, függőleges tengelyű in-line szivattyú, amely zökkenőmentesen alkalmazkodik a külső érzékelő jeleire. Az alkalmazott konfigurációtól vagy szabályozási módtól függetlenül számíthat arra, hogy a rendszer nyomás-, hőmérséklet- és térfogatáram-szükségleteire pontosan reagál - akár 50% -kal kevesebb energiafogyasztással, mint egy hagyományos szivattyú. A legfontosabb jellemzők egy integrált frekvenciaváltó, amely maximális hatékonyságot biztosít éjjel-nappal.
A TPE 1000-es sorozat, TPE2 egy szorosan kapcsolt kivitelű és speciális kialakítású tengelytömítés kamrával rendelkezik, amely csökkenti a szivattyúzott folyadék szennyeződéseinek érzékenységét a konzervált rotoros szivattyúkhoz képest. Az optimális vízkeringetés is biztosított. Ez magyarázza a tengelytömítés hosszú élettartamát. A robosztus, megbízható és alacsony zajszintű TPE2 sorozatú TPE2 ideális fűtésre, hűtésre, légkondicionálásra, távfelügyeletre és ipari alkalmazásokra.
Nézze meg, hogy az ügyfelek hogyan élvezhetik ennek a terméknek az előnyeit
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Kapjon válaszokat a termékkel kapcsolatos kérdéseire
Egy helyen gyűjtöttük össze a gyakran feltett kérdéseket és válaszokat. Tekintse meg az alábbiakban a leggyakrabban feltett kérdéseket, vagy látogasson el a Grundfos GYIK oldalára, ahol megtalálja termékeinkkel kapcsolatos kérdéseinek teljes listáját.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.