• Egyfokozatú inline szivattyúk

TPE3 (I)

Alkalmas:
  • Légkondicionálás kereskedelmi épületekben
  • Fűtés- Kereskedelmi épületek
  • Melegvíz keringetés kereskedelmi épületekben
  • Központi hűtés
  • Központi fűtés
  • Bioüzemanyag
  • Hűtés
  • Sótalalanítás
  • Hőmérséklet vezérlés
  • Ipari kazánok
  • Fűtés-Ipar
  • Ivóvíz kezelés
  • Öntözés
  • Vízelosztás - Vízellátás

Egyfokozatú, rozsdamenetes acél, in-line szivattyúk frekvenciaátalakítóval

Max. térfogatáram
60 m³/h
Közeghőmérséklet
-25 .. 120 °C
Max. szállítómagasság
24 m
p max
10 bar