A Grundfos TP/TPE szivattyú család tagjai olyan egyfokozató centrifugál szivattyúk, amelyeknél csúszógyűrűs tengelytömítést használunk, beépítésük un. In-line módon történik. Robosztus és megbízható szivattyúk tartoznak ebbe a családba. Jellemzőjük, hogy un. Blokk szivattyúk ( a motor és a szivattyú járókerék egy tengelyen van ,nincs tengelykapcsoló ), konstrukciójuknak köszönhetően jól tolerálják a szennyzett folyadékok szállítását. A szivattyúkat az elektromos hálózatról direkt vagy a külső fordulatszám szabályózó egységről is meg lehet hajtani.
A TP/TPE szivattyúk hatékonyan felhasználhatók, a fűtés, a légkondicionálás, a hűtés és a vízellátás rendszereiben vagy ipari foylamatoknál. A szivattyúk hosszú élettartammal bírnak, lassan használódnak el és akár 50% energia megtakarítást is el lehet velük érni.
Tudjon meg többet a terméktájékoztatónkból.
A Grundfos TP/TPE szivattyúk robusztusak, megbízhatóak és alacsony energiafogyasztásúak
A Grundfos TP/TPE szivattyúk egy mechanikus tengelytömítéssel ellátott, egyfokozatú, in-line centrifugálszivattyúk robusztus és megbízható választéka. Az egyik legjellemzőbb tulajdonsága a szorosan kapcsolt konstrukció, ami azt jelenti, hogy a szivattyú és a motor különálló egységek - biztosítva a szennyeződések nagy toleranciáját a szivattyúzott folyadékban. A motorok hálózatról vagy elektronikusan fordulatszám-szabályozottak.
A TP/TPE szivattyúk hatékony választás fűtési, légkondicionáló, hűtési és vízellátó rendszerekben vagy ipari folyamatokban. Hosszú szivattyú élettartamra számíthat, minimális elhasználódás és akár 50% -os energiamegtakarítás is.
Nézze meg, mit mondnak a vásárlók erről a termékkörről
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztás, megnövekedett kényelem és páratlan megbízhatóság áll az Ön rendelkezésére. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az ECADEMY online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el az tréninget.
Szeretne továbbfejleszteni termékismeretét?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Válasszon terméket!
Szolgáltatások
Szerviz szolgáltatások: szivattyúk kiválasztása, telepítése, cseréje.
Hogyan segíthetünk?
Akár terméket szeretne vásárolni, akár egyszerűen tanácsot kérne egy Grundfos szakértőtől, szívesen segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki szivattyúmegoldásából! Forduljon hozzánk bizalommal, ha támogatásra van szüksége.