- Max. térfogatáram
- 29 m³/h
- Közeghőmérséklet
- 0 .. 40 °C
- Max. szállítómagasság
- 18 m
Egy átemelő berendezés szennyvíztartállyal
Az Unolift és a Duolift átemelőtelepek egy vagy két szivattyúval felszerelt, polietilén (PE) szennyvíztartályokból készültek, ahol a szürke vagy fekete szennyvíz olyan helyeken szállítható, ahol a természetes lejtés hiánya miatt nem lehet közvetlenül a csatornába vezetni. Kapacitások és térfogatáramok állnak rendelkezésre, hogy megfeleljenek az épületek méretének, a családi házaktól a nagy középületekig, a kórházakig, a bevásárló központokig és az ipari épületekig. A tartályok felszerelhetők kisméretű, egyfokozatú merülőszivattyúkkal a szürke víz számára, vagy a feketevízhez tervezett őrlőszivattyúkkal, beleértve a WC szennyvizet is. Figyelheti a szivattyúkat a tartályban lévő szintvezérlő és úszókapcsolók segítségével.