Variációk UPS 32-100 F 220
Specifikáció
Vezérlés | |
---|---|
Kapocsdoboz poz.: | 9H |
Folyadék | |
---|---|
Szivattyúzott közeg: | Víz |
Folyadékhőmérséklet tartomány: | -25 .. 110 °C |
Folyadék-hőmérséklet működés közben: | 60 °C |
Sűrűség: | 983.2 kg/m³ |
Elektromos adatok | |
---|---|
Bemenőteljesítmény 1. fordulatszámon: | 280 W |
Bemenőteljesítmény a 2-es fordulatszámon: | 340 W |
Max. bemenőteljesítmény: | 345 W |
Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
Névleges feszültség: | 1 x 230 V |
Áramerősség az 1 fokozatban: | 1.3 A |
Áramerősség a 2 fokozaton: | 1.5 A |
3.fokozat aktuális: | 1.52 A |
Kondenzátor mérete - üzemi: | 9.5 µF |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | X4D |
Szigetelési osztály (IEC 85): | H |
Motorvédelem: | ÉRINTKEZŐ |
Hővédelem: | belső |
Telepítés | |
---|---|
Max 80 Co környezeti hőm. folyadék: | 40 °C |
Maximális üzemi nyomás: | 10 bar |
Csőcsatlakozás: | DN 32 |
Névl. nyomás: | PN 10 |
Beépítési hossz: | 220 mm |
Egyéb | |
---|---|
Nettó tömeg: | 9 kg |
Össztömeg: | 9.8 kg |
Szállítási térfogat: | 0.016 m³ |
Műszaki | |
---|---|
Fordulatszám száma: | 3 |
Max. szállítómagasság: | 100 dm |
TF osztály: | 110 |
Jóváhagyások az adattáblán: | EAC |
Anyagok | |
---|---|
Szivattyúház: | Öntöttvas |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Járókerék: | Kompozit, PES/PP |
Terméknév: | UPS 32-100 F 220 |
Cikkszám: | 95906483 |
EAN szám: | 5700311290279 |
Ár: |