Soluzioni di condizionamento per edifici commerciali
Le pompe sono al centro dell'aria condizionata per gli edifici commerciali e una circolazione controllata in modo accurato è la chiave per il comfort dell'utente e l'efficienza dell'intero sistema. I nostri regolatori e convertitori di frequenza integrati forniscono informazioni di sistema per massimizzare l'efficienza dell'impianto di condizionamento, minimizzando i costi del ciclo di vita.
Poiché le pompe influiscono sulle prestazioni di altri componenti in un sistema di circolazione, è fondamentale concentrarsi sulla scelta delle pompe quando si progetta o si effettua la manutenzione dell'impianto di condizionamento commerciale. Con una soluzione Grundfos, è possibile ottenere pompe e sistemi di pompaggio che offrono la massima efficienza con il minimo consumo energetico.
Come risparmiare fino all'80% di energia della pompa
Il Sligo University Hospital ha aggiornato il proprio impianto di riscaldamento con nuove caldaie e pompe intelligenti Grundfos. Grazie al monitoraggio e al controllo a distanza e all'intelligenza integrata che adatta l'uscita della pompa alla pressione effettiva dell'impianto di riscaldamento, l'ospedale sta risparmiando fino all'80% di energia sulle nuove pompe. Guarda il film e leggi di più.
In che modo le soluzioni di controllo possono ottimizzare il sistema HVAC negli edifici?
Qualunque siano le problematiche del vostro sistema, vi sono diversi modi in cui i sistemi di controllo intelligenti possono aiutarvi. Nella nostra guida alle applicazioni di controllo, puoi scoprire tutto ciò che c'è da sapere su come installare e mettere in servizio le nostre soluzioni per ottimizzare completamente il tuo impianto HVAC. Scopri come:
- Ridurre il consumo energetico
- Aumentare le prestazioni del sistema
- Ridurre il monitoraggio manuale
Scopri le pompe Grundfos TPE3 e MAGNA3
Semplice installazione e messa in funzione
Scopri come garantire una facile installazione e messa in servizio negli impianti HVAC con Grundfos TPE3. La pompa TPE3 può essere facilmente collegata a qualsiasi sistema di building management, aumenta il comfort per l'utente finale, è completamente flessibile e si adatta alle esigenze di carico dell'edificio.
La MAGNA3 universale per qualsiasi impianto HVAC
Scopri come semplificare l'installazione e la messa in funzione con Grundfos MAGNA3. I vantaggi sono:
- Installazione e messa in servizio semplici
- Consumo energetico ridotto
- Aumento delle prestazioni del sistema
Gli edifici di Dubai consentono di risparmiare fino all'80% di risparmio energetico grazie a semplici sostituzioni
Un proprietario di un edificio di Dubai sta risparmiando il 50-80% di elettricità dalle pompe nei propri impianti di condizionamento. Con un retrofit, il cliente ha ottenuto nuove attrezzature di pompaggio all'avanguardia e sta fornendo un ambiente migliore ai residenti. Il progetto è in linea con l'obiettivo di Dubai di risparmiare il 30% dell'energia delle pompe, installando successivamente 30,000 edifici entro il 2030.
Eliminare il problema con un contratto di assistenza personalizzato
Scopri come un contratto di assistenza personalizzato Grundfos potrebbe ridurre il tuo OPEX, massimizzare i tempi di attività e offrirti la massima tranquillità. Dedicate alcuni minuti a valutare le vostre esigenze di accordo di servizio.
Interessato a migliorare la tua conoscenza di questa applicazione?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Ottieni risposte alle tue domande su questa applicazione
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte alle tue domande sui nostri prodotti.
Cos'è Grundfos Distributed Pumping?
La soluzione Grundfos di pompaggio distribuito è la nuova soluzione rivoluzionaria per la distribuzione di acqua refrigerata in applicazioni HVAC senza la necessità di valvole di regolazione della pressione.
Con una soluzione di pompaggio distribuito otterrete:
- Fino al 50% di risparmio energetico sul consumo energetico annuale, utilizzando le pompe a più alta efficienza energetica al mondo.
- Soluzione di pompaggio flow-driven che ti dà la giusta portata per ...
Rotore bagnato
Pompa normalizzata ad aspirazione assiale
Monoblocco monostadio ad aspirazione assiale
Monoblocco multistadio ad aspirazione assiale
Pompe orizzontali a cassa divisa (split case)
Pompe monostadio in linea
Leggi le storie dei clienti sui vantaggi delle applicazioni
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottiene un ridotto consumo energetico, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la vostra applicazione. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.