Aumenta il comfort del cliente a una frazione del costo
Ogni anno, milioni di litri di acqua vengono sprecati mentre i clienti attendono che i loro impianti raggiungano la temperatura desiderata, versando acqua pulita, tempo e denaro nello scarico. La maggior parte dei proprietari di casa non sa che questo problema può essere risolto rapidamente e con una spesa ridotta. Infatti, le pompe per acqua calda domestica e i sistemi di ricircolo sono così convenienti che possono persino portare ai clienti un risparmio fino al 67% di energia termica nel lungo periodo.
Le pompe Grundfos e i sistemi di ricircolo dell'acqua calda presentano una vasta gamma di caratteristiche e capacità, che consentono agli installatori di offrire ai proprietari diverse opzioni in linea con i loro modelli di consumo. Gli installatori possono minimizzare il consumo energetico dei propri clienti, garantendo allo stesso tempo tempi di attesa per l'acqua calda accettabili.
5 benefici di una pompa COMFORT per i tuoi clienti
Hai bisogno di assistenza nelle tue attività di vendita? Abbiamo raccolto alcuni dei più comuni vantaggi che una pompa di ricircolo dell'acqua calda COMFORT può offrire ai tuoi clienti.
- Più tempo: ora che non devi aspettare l'arrivo dell'acqua calda, potrai trascorrere meno tempo in bagno!
- Doccia più soddifacente: vedi sopra. Immagina di entrare nella doccia con l'acqua già calda e non dover aspettare che si riscaldi.
- Minore consumo di elettricità: con il controllo della temperatura di COMFORT T, il timer combinato e il controllo della temperatura con COMFORT TDT, o la tecnologia AUTOADAPT intelligente con COMFORT TA, il consumo di elettricità è ridotto al minimo. Fantastico!
- Fai la tua parte nella salvaguardia dell'ambiente: oltre a risparmiare denaro, è un ottimo modo per minimizzare l'uso di risorse naturali.
- Assenza di rumore: siamo sicuri che conosci bene il fastidioso rumore emesso da una pompa vecchia. Beh, puoi dire addio a questi problemi.
Guarda il video per saperne di più.
Quanta acqua ed energia possono risparmiare i tuoi clienti?
Il video offre una breve panoramica sul modo in cui i sistemi di ricircolo dell'acqua calda efficienti possano consentire ai clienti di risparmiare acqua ed energia. Questa semplice descrizione del funzionamento può essere utilizzata per spiegare ai clienti i vantaggi delle pompe di ricircolo dell'acqua calda.
Basta sprecare tempo e acqua
Esplora i vantaggi per i proprietari di casa nella scelta di una pompa di ricircolo Grundfos.
Scegli il miglior circolatore per il ricircolo di acqua calda
Ogni pompa della gamma COMFORT è progettata per offrire il massimo comfort con consumi energetici ridotti. Selezionare il modello giusto è semplice: basta determinare quale modalità di regolazione sia più idonea per le esigenze di ogni famiglia. Rispetto al funzionamento continuo, diverse modalità di regolazione possono ridurre ulteriormente le perdite di energia termica durante il ricircolo.
COMFORT
Funzionamento continuo 24/7: ideale per abitazioni in cui le normative locali richiedono un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, o dove il controllo esterno è fornito da uno scaldacqua, un timer o altra tecnologia domestica intelligente.
COMFORT T
Controllo della temperatura: ideale per abitazioni senza una programmazione giornaliera specifica, con qualche problema energetico e un focus particolare sul comfort. Nessuna impostazione manuale richiesta.
La modalità di controllo della temperatura riduce in modo significativo l'energia termica consumata dallo scaldacqua e consente di risparmiare fino al 25% di energia termica rispetto a una pompa continuamente in funzione.
COMFORT TDT
Timer e controllo temperatura: ideale per abitazioni con una programmazione specifica e focus sulla riduzione del consumo energetico. Richiede impostazioni del timer manuali.
La modalità di controllo con timer e temperatura riduce in modo significativo l'energia termica consumata dallo scaldacqua e consente di risparmiare fino al 56% di energia termica rispetto a una pompa continuamente in funzione.
COMFORT TA
Controllo AUTOADAPT: ideale per abitazioni in cui il programma giornaliero non è facile da definire e la famiglia desidera massimizzare il risparmio energetico.
Controllo della temperatura: ideale per le seconde case. Nessuna impostazione manuale richiesta.
Funzionamento continuo 24/7.
La modalità di regolazione AUTOADAPT riduce in modo significativo l'energia termica consumata dallo scaldacqua e consente un risparmio fino al 67% di energia termica rispetto a una pompa continuamente in funzione.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Ottieni risposte alle tue domande su questa applicazione
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte alle tue domande sui nostri prodotti.
Leggi le storie dei clienti sui vantaggi delle applicazioni
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottiene un ridotto consumo energetico, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la vostra applicazione. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.