CIP/SIP
Le pompe per sistemi CIP (Cleaning In Place) e SIP (Sterilization In Place) consentono alle industrie di evitare la contaminazione. Serbatoi, tubi e intere linee di processo vengono puliti in modo efficiente senza smontare alcuna attrezzatura, risparmiando così tempo e denaro.
I sistemi CIP/SIP garantiscono un'apparecchiatura di produzione completamente pulita
Le applicazioni TextCIP (Cleaning In Place) e SIP (Sterilization In Place) assicurano che la produzione e l'ambiente di lavoro continuino a soddisfare le normative sanitarie per l'igiene e la pulizia. Per i sistemi CIP, le pompe ad aspirazione assiale monostadio e multistadio sono in grado di gestire temperature fino a 180 ° C e sono realizzate in acciaio inox per resistere ai detergenti aggressivi presenti nei processi di pulizia. Poiché il sistema CIP non è mai in contatto con il processo reale - sia esso alimentare o farmaceutico - le pompe sanitarie non sono necessarie. Le pompe CIP sono, comunque, solitamente elettrolucidate per assicurarsi che non rimangano residui all'interno. Pompe con dosaggio preciso possono accelerare ulteriormente il processo CIP aggiungendo solo la quantità di detergente necessaria, riducendo così al minimo il tempo necessario per il flussaggio dell'impianto.
Interessato a migliorare la tua conoscenza di questa applicazione?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Pompa normalizzata ad aspirazione assiale
Monoblocco multistadio ad aspirazione assiale
Pompe multistadio in linea
Pompe a diaframma
Misurazione e controllo
Other
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.