Estrazione ottimizzata delle acque freatiche
Per l'estrazione dell'acqua grezza da pozzi, le municipalità richiedono i massimi livelli di ottimizzazione energetica e sostenibilità delle risorse, che si riflette nei costi del ciclo di vita più bassi. Nel corso degli anni, Grundfos ha aperto la strada a numerose innovazioni che diventano e influenzano continuamente i nuovi standard, e abbiamo esperienza da una vasta base installata di pompe e motori sommersi in acciaio inox.
Per esempio, Grundfos è stata la prima ad introdurre la velocità variabile nelle operazioni di pompaggio, e sono proprio queste innovazioni che permetteranno alla vostra rete idrica di affrontare sfide e normative future.
La pompa sommersa Grundfos SQ 3” si distingue dai tradizionali sistemi di pompaggio da 4” con una serie di funzioni di protezione integrate che garantiscono robustezza e affidabilità. Guarda questo video per scoprire come le pompe Grundfos SQ 3” si confrontano con i tradizionali sistemi di pompaggio da 4”.
Efficienza energetica pari al 90% grazie ai nostri nuovi motori a magneti permanenti
Il sistema SPE Grundfos è dotato di motore sommerso a magneti permanenti e di variatore di velocità CUE realizzato su misura. Il motore a magneti permanenti (MP) Grundfos garantisce un’efficienza energetica pari al 90% grazie a perdite del rotore prossime allo zero. Il variatore di velocità CUE regola costantemente la velocità della pompa in base a ogni esigenza. Il sistema SPE vanta un’affidabilità comprovata e una maggiore durata che consente di ridurre i costi totali del ciclo di vita utile.
Variatori di frequenza CUE: Caratteristiche e vantaggi
La gamma di variatori di frequenza CUE di Grundfos è altamente versatile e può essere utilizzata in modo semplice ed efficiente per tutte le applicazioni. Collegando un CUE a una pompa sommersa Grundfos SP, otterrai vantaggi non solo per te ma anche per i tuoi clienti.
Scarica la brochure e scopri di più sulle caratteristiche e i vantaggi di CUE.
Le pompe sommerse Grundfos sono compatte, leggere e costruite per una rapida installazione, rendendo il lavoro più veloce, più facile e più redditizio. Il loro design salvaspazio è altamente flessibile, mentre la progettazione intelligente minimizza le interruzioni in loco.
Meno ingombro. Meno tempi di fermo. Efficienza massimizzata.
Risparmiare sui costi con maggior efficienza e affidabilità
Grundfos fornisce il sistema di pompaggio SPE con un motore sommergibile a magneti permanenti. Tale soluzione combinata con il nostro Inverter CUE garantisce la massima efficienza energetica. I materiali utilizzati consentono di ottenere la massima affidabilità e a prova di ciò GRUNFOS concede 5 anni di garanzia.
Scoprite la gamma SPE disponibile
Controllo intelligente del livello per applicazioni di svuotamento e riempimento
Progettato per installazioni con una o due pompe per acque reflue, il regolatore di livello LC di Grundfos è ideale per lo svuotamento e il riempimento in applicazioni per reti di acque reflue. Leggi la nostra brochure per scoprire come è facile impostare, configurare e connettere - per un controllo del livello intelligente e intuitivo.
Sperimentate un'efficienza e soluzioni di risparmio mai viste prima con la nostra pompa Grundfos SP da 6” di nuova generazione. Scegliete un sistema di pompaggio affidabile e senza problemi per qualsiasi applicazione e migliorate la vostra efficienza con il sistema a prova di futuro utilizzando la nostra soluzione SPE con motore a magnet permanenti
Usa la nostra animazione del ciclo dell’acqua e trova i prodotti idonei per il tuo progetto
A partire dalla rete idrica, Grundfos fornisce soluzioni di pompaggio economiche, affidabili ed energeticamente ottimizzate per l’approvvigionamento di acqua grezza; soluzioni di pompaggio, dosaggio e disinfezione per ogni fase del ciclo di trattamento dell’acqua; pompe e controlli per l’intero sistema di distribuzione dell’acqua, comprese le stazioni di pompaggio principali e periferiche.
Per la rete fognaria, Grundfos fornisce soluzioni affidabili ed energeticamente efficienti per il trasporto delle acque reflue e il controllo degli allagamenti, garantendo la riduzione dei tempi di inattività e minimi rischi nel sistema.
E presso l’impianto di trattamento delle acque reflue, Grundfos garantisce un funzionamento affidabile e un basso costo d’esercizio attraverso un’ampia gamma di prodotti e soluzioni per il trattamento meccanico, biologico e chimico.
Interessato a migliorare la tua conoscenza di questa applicazione?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Ottieni risposte alle tue domande su questa applicazione
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte alle tue domande sui nostri prodotti.
Leggi le storie dei clienti sui vantaggi delle applicazioni
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottiene un ridotto consumo energetico, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la vostra applicazione. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.