Grundfos supplies solar-powered water pumps and complete solar water solutions that deliver unmatched flexibility for reliable water supply with no ongoing energy costs.
Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
Renewable Solar Inverter è un sistema indipendente dalla rete elettrica che va ad aggiungersi alla famiglia di sistemi di pompaggio a energia solar...
Moduli di ingresso e uscita per le soluzioni di controllo.
Interfaccia di comunicazione
Gruppo aumento pressione
Sistema di aumento della pressione avanzato a risparmio energetico per la pressurizzazione dell'acqua pulita. Disponibile con 2-6 pompe collegate i...
Impianto di aumento pressione a risparmio energetico per la pressurizzazione dell'acqua pulita. Disponibile con 2-4 pompe collegate in parallelo co...
Il modello Hydro Solo-E è un sistema di aumento pressione completamente ottimizzato progettato per impianti in cui è fondamentale mantenere una pre...
Pompe monostadio in linea
Pompe centrifughe monostadio in linea con tenuta dell'albero meccanica. Le pompe sono accoppiate in modo ravvicinato, ovvero pompa e motore sono un...
Monostadio monoblocco ad aspirazione assiale
Pompa monoblocco ad accoppiamento ravvicinato conformi a EN 733
Pompe ad accoppiamento ravvicinato conformi a ISO 2858
Pompe ad accoppiamento ravvicinato conformi a ISO 2858 con motore MGE
Aspirazione assiale monostadio
Pompe monoblocco ad accoppiamento lungo conformi a EN 733
Pompe orizzontali a cassa divisa
La pompa LS orizzontale, a cassa divisa, a doppia aspirazione, a doppia voluta è progettata per applicazioni a portata elevata, bassa NPSH e alta e...
Aspirazione assiale monoblocco multistadio
I modelli CM e CME sono pompe orizzontali ad entrata assiale affidabili, silenziose e compatte. Il design modulare della pompa facilita la realizza...
Pompe multistadio in linea
Pompa centrifuga multistadio verticale con bocche di aspirazione e mandata sullo stesso livello.
Pompe verticali multistadio con motore MGEFlex alimentato da energie rinnovabili (solare, eolica e corrente alternata). Funzionano sia con alimenta...
Pompe sommerse per acque reflue
La pompa KPL a flusso assiale è progettata per portate elevate e prevalenze basse.
Pompe sommerse per acque sotterranee
I modelli SB, SBA sono gruppi di aumento pressione sommersi multistadio che offrono installazione semplice e immediata e funzionamento affidabile p...
La serie Grundfos SP è composta da pompe sommerse per pozzi, progettate per il pompaggio di acque sotterranee. Sono tutte pompe in acciaio inossida...
Grundfos SPE è una gamma di pompe sommerse a frequenza variabile per acque sotterranee. Le pompe sono tutte in acciaio inossidabile e disponibili i...
Pompe sommerse a energia rinnovabile con inverter incorporato per energia solare, eolica e AC. Funziona sia con tensione AC che DC
Pompe a membrana
Pompe dosatrici digitali per il dosaggio ad alta precisione di sostanze chimiche, che consentono un controllo avanzato del processo e l'integrazion...
La gamma di pompe meccaniche Grundfos è una serie di pompe estremamente robuste per applicazioni che richiedono un dosaggio affidabile e capacità d...
Grundfos Connect è un sistema plug & play basato su cloud, che offre un’alternativa efficiente ed economica ai più costosi sistemi SCADA.
Motori sommersi
AQtap è un erogatore di acqua intelligente con una piattaforma di raccolta dell'acqua in ingresso integrata per l'approvvigionamento idrico pratica...
Telecomandi Grundfos per installazione, configurazione, monitoraggio dati, ricerca guasti di pompe e sistemi, via radio o Infrarosso.
Accessori
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.