Attacchi dell'adattatore per il collegamento tra tubi flessibili o tubo flessibile e tubo rigido
Attacchi dell'adattatore per il collegamento tra diverse dimensioni di connessione filettate
Adattatori per connessione DME e DMS
Attacchi separati per pompa
Vasche di raccolta da usare con serbatoi di dosaggio cilindrici
Cavi e spine per il collegamento del controllo esterno e del sensore di livello
Contatori dell'acqua in linea con segnale di impulso senza potenziale
Le unità di iniezione vengono utilizzate assieme alle pompe dosatrici per iniettare l'agente chimico nel liquido da trattare.
Kit di installazione
Miscelatori manuali per serbatoi per sostanze chimiche
Valvole di carico a pressione per pressione costante sul lato di scarico della pompa
Le valvole limitatrici di pressione si aprono in caso di pressione troppo elevata sul lato di scarico della pompa
Le valvole di pressione forniscono una contropressione costante di 3 bar. Sono particolarmente richieste per le pompe DDA-FC o DDA-FCM a portate mo...
Linee di aspirazione rigide con o senza interruttore di livello doppio
Accessori da utilizzare con serbatoio di dosaggio
Serbatoi per sostanze chimiche
Pezzi T
Tubazione / tubi flessibili
Valvole multifunzionali con funzioni da valvola di contropressione, di limitazione della pressione, antitravaso e di sicurezza
Grundfos offre una serie di servizi sviluppati per aiutarvi ad ottenere il massimo dal vostro investimento in pompe. Mettiti in contatto con noi per saperne di più.