Ogni proprietario di casa desidera un’abitazione confortevole, ma la sfida è sapere come fare per ottenerla. La buona notizia? È più semplice di quanto pensi e, nel contempo, potrai ridurre il consumo di energia e di acqua. Con le nostre soluzioni per il comfort domestico, avrai un sistema idrico e di riscaldamento che trasformeranno il tuo spazio in un ambiente altamente confortevole e sostenibile.
È casa tua, quindi mettiti comodo
Cosa significa veramente comfort domestico? È entrare in uno spazio caldo e accogliente dove ti senti fisicamente ed emotivamente a tuo agio. Sono le cose semplici che associamo al comfort domestico, come mantenere una temperatura interna costante in tutta la casa, garantire acqua calda istantanea, sempre a portata di mano, o aumentare la pressione dell’acqua ogni volta che ti fai la doccia.
Niente più perdite di tempo o acqua buttata via
Sapevi che il proprietario medio di una casa aspetta fino a 20 secondi per avere l’acqua calda dai rubinetti o dai soffioni della doccia? Ciò equivale a diversi minuti ogni giorno.
Ora puoi ridurre a zero questi minuti con una pompa di ricircolo dell’acqua calda intelligente. Adattandosi in modo intelligente alle tue abitudini quotidiane, avrai una portata costante di acqua calda, che fluirà attraverso i tubi esattamente quando ne hai bisogno. Questo rende ogni momento caldo e accogliente, senza sprecare una sola goccia d’acqua o kilowatt di energia.
Aumenta la pressione dell’acqua nella tua casa
Una pressione idrica bassa può limitare il potenziale di comfort idrico della tua casa. Con una soluzione intelligente che comprende una pompa di aumento pressione, puoi vivere un’esperienza di comfort idrico domestico superiore, coerente e più potente.
Assicura una pressione costante e potente, nella doccia e dai rubinetti. Ottieni un flusso d’acqua forte e costante in tutta la casa, anche utilizzando otto rubinetti contemporaneamente. È persino più silenziosa della maggior parte delle lavatrici. Non noterai nemmeno quando si avvia.
Ottieni un riscaldamento perfetto per una casa confortevole
Qual è il segreto per una casa più accogliente? Ottimizzare il tuo impianto di riscaldamento per ottenere il massimo comfort termico. È qui che entrano in gioco soluzioni di pompaggio affidabili e intelligenti.
Grazie al bilanciamento idronico intelligente e ai controlli della temperatura personalizzabili, le soluzioni di pompaggio intelligenti garantiscono che i tuoi radiatori, il riscaldamento a pavimento – o entrambi – eroghino il calore perfetto in ogni angolo del tuo spazio abitativo. Fanno tutto questo e ti consentono di risparmiare sui consumi energetici fino al 55% rispetto a un vecchio circolatore a velocità fissa.
"La pompa Grundfos è molto silenziosa rispetto alla mia vecchia pompa. L’ho installata sul tetto ma non sento praticamente alcun rumore."
Haris, proprietario di casa, Malesia
Scopri i prodotti più richiesti per un maggiore comfort
Altri modi per migliorare la tua casa con le nostre soluzioni per l’acqua e il riscaldamento
La maggior parte dei proprietari di casa non sa quanto sia facile avere una casa perfetta. Con il nostro aiuto, puoi aggiornare il tuo impianto idrico e di riscaldamento senza problemi. Dai un’occhiata a tutte le possibilità per migliorare la tua casa sotto.