Risparmia energia a casa, a partire da oggi 

Sebbene gli esempi sopra siano una soluzione rapida, alcuni grandi consumatori di energia in casa non vengono presi in considerazione. Tuttavia, se ottimizzati, possono contribuire notevolmente al risparmio energetico domestico. Ecco perché è una buona idea iniziare controllando le pompe. Ti sorprenderà quanta energia consumano. 

Non sprecare il tuo calore 

La tua casa ha un riscaldamento a radiatori o a pavimento? Se sì, avrai un circolatore installato da qualche parte. E se è vecchio, è probabile che sia un circolatore a velocità fissa, il che significa che genera la stessa quantità di calore giorno dopo giorno, indipendentemente dalla quantità di calore effettivamente necessaria. Puoi installare invece un circolatore più intelligente ed efficiente che non solo si adatta alle tue esigenze e alle tue condizioni di vita, ma ti aiuta anche a ridurre i consumi energetici fino al 55%.

Risparmia acqua, risparmia energia

La maggior parte dei problemi legati all’acqua calda sono riconducibili a due fattori: una soluzione di ricircolo inefficiente o la sua mancanza. Con la giusta soluzione di ricircolo, l’acqua calda non utilizzata viene rimandata al sistema idrico centrale invece di restare fredda nei tubi dell’acqua calda. Una pompa di ricircolo Grundfos può aiutarti a risparmiare acqua e utilizzare fino al 90% di energia in meno rispetto a un vecchio sistema di ricircolo. Inoltre, avrai acqua calda istantanea ogni volta che apri il rubinetto, migliorando notevolmente il comfort della tua casa

Scopri le nostre soluzioni di risparmio energetico più richieste