Proteggi la tua casa, a partire da oggi

Con le soluzioni progettate da Grundfos, avrai una pompa realizzata con materiali e design all’avanguardia che garantiscono un funzionamento sicuro nel corso di molti anni. Materiali di qualità come la ceramica aiutano a prevenire la rottura della pompa nel tempo, mentre i componenti resistenti alla corrosione  garantiscono la sua affidabilità e lunga durata. I controlli intelligenti, come la protezione dalla marcia a secco, proteggono la pompa dai guasti nel caso di problemi all’approvvigionamento idrico. E con i sistemi intelligenti di rilevamento delle perdite, queste verranno rilevate prima che causino danni nella tua casa. Leggi di seguito per ulteriori informazioni sulle precauzioni di sicurezza e affidabilità delle nostre soluzioni idriche.

Acqua calda istantanea, ogni volta

Potrai usufruire di una maggiore sicurezza domestica con una soluzione di ricircolo dell’acqua calda che si spinge ben oltre l’erogazione di acqua calda istantanea e il comfort domestico. Le nostre moderne soluzioni di ricircolo sono estremamente silenziose e offrono protezione contro il surriscaldamento attraverso la regolazione della temperatura. Sono inoltre progettate per eliminare praticamente ogni intasamento, solitamente causato dal calcare, e la protezione contro la marcia a secco integrata garantisce una lunga durata.  Inoltre, le pompe di ricircolo dell’acqua calda sono approvate per l’acqua potabile, quindi la tua famiglia non dovrà preoccuparsi della qualità dell’acqua.

Riscaldamento efficiente e affidabile

Perché non optare per una soluzione di riscaldamento che sia confortevole, efficiente dal punto di vista energetico e affidabile allo stesso tempo? I nostri circolatori sono dotati di componenti in ceramica che prevengono i depositi nelle aree critiche, nonché di altri materiali resistenti alla corrosione e alla condensa. La protezione contro la marcia a secco integrata assicura che il circolatore non funzioni mai senza liquido nel sistema. Inoltre, il circolatore è dotato di una funzione di programmazione che consente di personalizzare il tempo di funzionamento in diversi modi, assicurando che il circolatore funzioni solo quando lo desideri; oppure, se scegli il modello con AUTOADAPT, il circolatore si adatterà automaticamente al tuo stile di vita, garantendo che funzioni sempre in sicurezza. 

Pressione dell’acqua perfetta, ogni volta

Usufruisci di una maggiore sicurezza domestica con una delle nostre soluzioni di aumento pressione a bassa rumorosità, progettata per una lunga durata, senza problemi. I componenti di qualità resistenti alla corrosione garantiscono un’elevata robustezza durante il funzionamento, mentre il rilevamento intelligente delle perdite aiuta a proteggere il sistema prima che causino danni; inoltre, il fatto che la pompa, il controller e il serbatoio siano contenuti in un’unica unità rende facile e sicuro il funzionamento e la sua movimentazione se il sistema viene utilizzato per irrigare il giardino. Inoltre, la protezione integrata previene il surriscaldamento e gli intasamenti, aumentando radicalmente la durata della pompa.

Raccolta dell’acqua piovana affidabile

Se desideri raccogliere l’acqua piovana e trasportarla in casa in modo sicuro aumentando la pressione, dovresti prendere in considerazione un sistema affidabile di raccolta dell’acqua piovana come la pompa SCALA1 o il sistema SCALA1. La funzione autoadescante consente alla pompa di avviarsi e funzionare indipendentemente, garantendo un flusso sicuro e continuo dell’acqua piovana. Dispone di un sistema di backup tramite la rete idrica, che si attiva automaticamente in base al livello dell’acqua all’interno del serbatoio, ed è anche possibile annullare manualmente l’impostazione automatica per l’uso dell’acqua piovana, forzando l’alimentazione dalla rete idrica, se necessario. Ultimo aspetto, ma non meno importante, queste pompe domestiche resistenti agli agenti atmosferici sono costruite con materiali resistenti alla corrosione e possono essere usate anche in condizioni meteorologiche avverse.

Drenaggio affidabile e senza preoccupazioni

Con la giusta soluzione di drenaggio domestico, come installazione permanente o portatile, dovrai preoccuparti meno della pioggia e di un potenziale allagamento del tuo seminterrato o di altre aree della casa. Le nostre pompe di drenaggio sono realizzate in materiale composito di alta qualità e acciaio inossidabile e sono molto facili e sicure da usare. Possono gestire in sicurezza l’acqua piovana, l’acqua di drenaggio e l’acqua degli allagamenti, oltre all’acqua di scarico delle docce e delle lavatrici. 

Gestione sicura e intelligente delle acque reflue

Se hai bisogno di un bagno aggiuntivo in soffitta o di una nuova lavatrice nel seminterrato, la nostra gamma flessibile di stazioni di sollevamento delle acque reflue può smaltire in modo sicuro le acque reflue provenienti da qualsiasi apparecchio sanitario senza dover modificare l’impianto idraulico esistente. Le nostre stazioni di sollevamento sono dotate di motori potenti e di un robusto sistema di triturazione. I serbatoi possono sopportare una pressione massima di 2,5 bar e resistere ad acqua calda con temperature da 75 a 90°C, a seconda del modello. Sono anche disponibili accessori per una sicurezza eccezionale, come dispositivi di allarme aggiuntivi. Se installato sotto il livello della fognatura, il sistema offre la massima protezione contro il riflusso dal sistema fognario.

"La pompa Grundfos è molto silenziosa rispetto alla mia vecchia pompa. L’ho installata sul tetto ma non sento praticamente alcun rumore."

Haris, proprietario di casa, Malesia 

Esplora i prodotti più richiesti per una maggiore sicurezza