- Italian (Italy)
- Prodotti e servizi
- Industrie
- Produttori industriali OEM
- Torri di Raffreddamento
La dissipazione e il trasferimento del calore sono processi chiave nel settore industriale e produttivo. Grundfos fornisce una gamma di pompe e sistemi efficienti e affidabili per progettare la torre di raffreddamento di cui hai bisogno.
Costruisci il tuo sistema con torre di raffreddamento su misura in base alle esigenze dei tuoi clienti
La produzione o la progettazione di torri di raffreddamento rappresentano un bella sfida. Sia che tu abbia bisogno di mantenere stabili le prestazioni o di garantire una qualità ottimale dell’acqua, le pompe sono fondamentali per ottenere prestazioni del sistema sicure e affidabili.
Ma non ci dimentichiamo che i tuoi clienti devono essere all’altezza delle ambizioni più elevate nel rispetto idrico e climatico. Questa è la nostra promessa, a te e i tuoi clienti: realizzare il sistema più ottimizzato in termini di design e costruzione.
I 6 principali vantaggi che garantiscono prestazioni ottimizzate e un controllo efficace della temperatura nelle torri di raffreddamento
La tecnologia all’avanguardia di Grundfos può far diventare la tua azienda a prova di futuro, riducendo al tempo stesso la complessità della chain value con tutta la competenza tecnica e supporto dedicato in ogni fase del processo che ci contraddistingue.
Fai clic su ciascun vantaggio sotto elencato e per scoprire di più sul valore che possiamo aggiungere alla tua attività.
Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.
Questa non è l’area applicativa giusta?
Esplora le nostre applicazioni per OEM industriali e costruttori di sistemi
Scopri tutte le altre applicazioni disponibili per i nostri produttori industriali e costruttori di sistemi e scopri anche come possiamo sostenere la tua attività.
Le pompe intelligenti contribuiscono a ridurre le emissioni di anidride carbonica per raggiungere il net zero
Abbiamo stilato un white paper che illustra perché il nostro approccio alla sostenibilità è attraente per le aziende nell’ambito del loro modello di business. Risparmi energetici significativi, maggiore affidabilità e migliori prestazioni del sistema sono solo alcuni dei vantaggi che contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio. Scopri come raggiungere l’obiettivo.
La Nostra Selezione Consigliata Per Le Torri Di Raffreddamento
CRE & CME: la scelta sicura per affidabilità, economia e soluzioni dedicate
- Qualità comprovata al servizio di delicate applicazioni di raffreddamento da 5 decenni
- Costi del ciclo di vita ridotti ed emissioni di CO2 inferiori grazie all’adattamento in base alla domanda effettiva nell’applicazione
- Massima efficienza per la pompa e il motore
- Soluzioni per liquidi refrigeranti, anche ad alta viscosità e basse temperature.
- Algoritmi di controllo per delta temperatura e delta pressione inclusi.
- Tutti i sensori rilevanti possono essere preinstallati con CRE e CME
NBE e NKE: ottimizzate per il costo del ciclo vita e il controllo della temperatura
- Le pompe ad aspirazione assiale monoblocco (NBE) e le pompe giunto e basamento (NKE) di Grundfos sono le nostre soluzioni per le applicazioni ad alta portata e bassa pressione
- Disponibili in ghisa o acciaio inossidabile (316/1.4401 + Duplex)
- Costi del ciclo vita ridotti ed emissioni di CO2 inferiori grazie all’adattamento in base alla domanda effettiva nell’applicazione
- Ottimizzate per il controllo della temperatura, con algoritmi di controllo per delta temperatura e delta pressione inclusi
CUE: elevata affidabilità e riduzione del consumo energetico con algoritmi dedicati
- Elevata affidabilità, in quanto il CUE protegge automaticamente la pompa dal funzionamento al di fuori del suo intervallo operativo
- Protezione automatica contro sollecitazioni e sovraccarico
- Adattamento automatico ai cambiamenti nel sistema per processi stabili
- Costi del ciclo vita ridotti ed emissioni di CO2 inferiori grazie all’adattamento in base alla domanda effettiva nell’applicazione.
- Il nostro nuovo algoritmo AEO VT dedicato consente di risparmiare dal 5-15% di energia aggiuntivo in applicazioni con portate stabili
- Controllo della ventola della torre di raffreddamento, eliminando la necessità di un PLC
Control MPC minimizza il consumo di energia e riduce immediatamente i costi energetici
- Controller multipompa leader nella sua categoria, altamente efficiente e facile da configurare.
- Risparmio energetico: garantendo sempre il funzionamento del numero ottimale di pompe in base alla potenza, e di semplice configurazione
- Sistema di autoapprendimento compatibile con tutti i tipi di pompe: Operazioni automatiche
- La semplice integrazione SCADA fornisce informazioni approfondite sul sistema, non solo sugli allarmi ma anche sulle prestazioni del sistema.
Sensori: affidabili e precisi che ti forniranno i dati di cui hai bisogno per ottimizzare le prestazioni.
- Riduzione della complessità nell’approvvigionamento di apparecchiature di pompaggio e sensori/misurazione da un unico fornitore
- Qualità e affidabilità Grundfos integrate per limitare i tempi di inattività e fornire dati accurati
- Collegando i sensori Grundfos alle nostre E-pump è possibile abilitare le nostre iSOLUTIONS, riducendo il numero di componenti, costi di manodopera, ottenendo così sistemi più efficienti, rispettosi dell’ambiente e sostenibili
- Fornire soluzioni personalizzate per differenziare la propria offerta all’utente finale
Aggiungi un livello programmabile alle tue E-pump integrate
La Scheda Grundfos Soft PLC è la soluzione perfetta per integrare una delle nostre E-pump in qualsiasi sistema OEM, tra cui sistemi di osmosi inversa intelligenti, filtri, chiller, sistemi di lavaggio e pulizia e molte altre applicazioni. La Scheda Soft PLC (CIM 550 P Ethernet) consente di aggiungere un livello programmabile alle E-pump e di ottimizzare ulteriormente i risparmi energetici, con minori emissioni di carbonio, e di usufruire di vantaggi come la grande affidabilità offerta dalle nostre E-pump intelligenti. Scopri come fare di più con meno e riduci i costi CAPEX complessivi del sistema.
Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.
Questa non è l’area applicativa giusta?
Esplora le nostre applicazioni per OEM industriali e costruttori di sistemi
Scopri tutte le altre applicazioni disponibili per i nostri produttori industriali e costruttori di sistemi e scopri anche come possiamo sostenere la tua attività.
Potrebbe anche interessarti
Vuoi sapere come abbiamo aiutato i nostri clienti in passato?
Trova ispirazione qui leggendo alcuni dei nostri progetti di maggior successo in cui abbiamo aiutato i produttori OEM e costruttori di sistemi a migliorare la progettazione delle torri di raffreddamento e a offrire ai loro clienti apparecchiature più affidabili ed energeticamente ottimizzate.
Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.
Questa non è l’area applicativa giusta?
Esplora le nostre applicazioni per OEM industriali e costruttori di sistemi
Scopri tutte le altre applicazioni disponibili per i nostri produttori industriali e costruttori di sistemi e scopri anche come possiamo sostenere la tua attività.
Potrebbe anche interessarti
Diventa un esperto nelle applicazioni di raffreddamento in pochi clic
Migliora le tue competenze e scopri come ridurre i tempi di lavoro con la piattaforma di formazione online Grundfos Ecademy. Fai clic su un corso sul raffreddamento industriale per avviare subito la tua formazione.
Approfondisci le tue conoscenze
Scopri come ridurre il consumo energetico con affidabilità insuperabile per i tuoi clienti durante la progettazione e la costruzione delle tue torri di raffreddamento. Leggi i manuali e le guide dei nostri esperti, in cui troverai approcci innovativi e tecnologie all’avanguardia che possono aiutarti a rimanere competitivo, rendere la tua attività a prova di futuro e differenziarti dalla concorrenza
Leggi il nostro whitepaper per scoprire come le soluzioni e-pumps intelligenti offrano significativi risparmi energetici, maggiore affidabilità e migliori prestazioni del sistema, riducendo le emissioni di carbonio.
Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.
Questa non è l’area applicativa giusta?
Esplora le nostre applicazioni per OEM industriali e costruttori di sistemi
Scopri tutte le altre applicazioni disponibili per i nostri produttori industriali e costruttori di sistemi e scopri anche come possiamo sostenere la tua attività.
Potrebbe anche interessarti
Stai cercando un modo per aumentare i tuoi benefici?
Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.
Grazie per la tua richiesta! Vi ricontatteremo il prima possibile.
Se ti sei iscritto per il nostro permesso di marketing, ora puoi ricevere informazioni personalizzate da Grundfos su notizie, strumenti, prodotti, applicazioni, eventi e promozioni.
Ricorda che puoi ritirare il tuo consenso in qualsiasi momento.
Per maggiori informazioni riguardanti i tuoi dati personali e i tuoi diritti, consulta la nostra Informativa sulla privacy.