- Temperatura liquido
- 0 .. 40 °C
Sistema di trattamento delle acque AQpure che produce acqua potabile
Grundfos AQpure è un sistema di trattamento dell'acqua basato sull'ultrafiltrazione, ottimizzato per la produzione di acqua potabile nelle comunità locali, anche in aree remote dove la produzione stabile, affidabile e conveniente di acqua potabile da laghi e fiumi può essere estremamente impegnativa.
Ogni sistema Grundfos AQpure produce acqua potabile filtrando batteri, virus e particelle dalla fonte di acqua non depurata.
Grundfos AQpure è costruito su un concetto modulare che consente la personalizzazione di ogni sistema AQpure in base alla qualità specifica dell'acqua non depurata presente in loco. A tal fine, procedere come segue:
- Step 1: Identificare quale delle quattro categorie di acqua caratterizza meglio la vostra acqua non depurata utilizzando lo schema di classificazione
- Step 2: Configurare l'impianto di trattamento delle acque AQpure tra 11 combinazioni standard utilizzando lo schema di configurazione del prodotto
- Step 3: Aggiungere moduli opzionali per soddisfare i requisiti specifici del sito e della qualità dell'acqua non depurata
Applicazioni:
Grundfos AQpure può funzionare come sistema di trattamento dell'acqua autonomo o in combinazione con erogatori di acqua Grundfos AQtap in applicazioni per chioschi d'acqua. Il sistema di trattamento dell'acqua può essere utilizzato anche in condomini, resort e industrie.
- Produzione autonoma di acqua potabile
- Chioschi d'acqua
- Condomini
- Stabilimenti idrici
Caratteristiche e vantaggi:
- Piena adattabilità da un concetto modulare
- Affidabilità superiore nella produzione di acqua
- Costi contenuti grazie all'impiego di sistemi prefabbricati
- Automatizzato e robusto
- Controllo e pulizia autoadattativi
- Lunghi intervalli di manutenzione per tempi di fermo minimi
- Monitoraggio remoto tramite Grundfos Remote Management (GRM)
- A energia solare e costi di esercizio minimi
- Installazione facile
Guarda come i clienti traggono beneficio da questo prodotto
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Ottieni risposte alle tue domande su questo prodotto
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte ai nostri prodotti.
Le flange sono incluse nella fornitura al momento dell'ordine dei circolatori o devono essere ordinate separatamente?
Le flange e le guarnizioni devono essere ordinate separatamente. Il tipo e la dimensione delle flange e guarnizioni devono essere specificati al momento dell'ordine.
La pompa può funzionare con un convertitore di frequenza?
Grundfos offre numerose pompe a velocità variabile, denominate "E-pump" e dotate di motori Grundfos MGE con convertitore di frequenza integrato. I costi di produzione e gli input di materiali sono più bassi rispetto alle soluzioni con convertitori di frequenza esterni. Inoltre, vengono evitati i problemi tecnici che possono sorgere in relazione ai convertitori di frequenza esterni.
Infine, i motori MGE presentano ulteriori caratteristiche e vantaggi. Nel caso in cui nessuna...
Le pompe SP possono funzionare anche in posizione orizzontale?
Le pompe sommergibili SP SP con motore Grundfos o di altro tipo possono essere azionate in qualsiasi posizione, dall'orizzontale alla verticale. Il motore è posizionato sotto la pompa. In genere, per queste posizioni di installazione è necessaria una camicia di raffreddamento.
Devo seguire le istruzioni delle pompe Grundfos?
Sì, assolutamente. Le istruzioni di installazione e funzionamento contengono le istruzioni di base che devono essere seguite in relazione all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione del sistema. Pertanto, devono essere letti dall'installatore e dal relativo personale/proprietario prima dell'installazione e della messa in servizio. Inoltre, devono essere sempre disponibili al personale in loco.
Una soluzione di pompaggio distribuita richiede il bilanciamento idraulico?
No Perché usiamo piccoli circolatori come pompe a bobina per fornire acqua refrigerata a ogni unità terminale (es. Unità di trattamento dell'aria), l'intero edificio sarà perfettamente bilanciato a qualsiasi carico.
Ciò semplifica anche la fase di progettazione, in quanto non è più necessario determinare il punto di pressione critica/anello indice quando si esegue la progettazione HVAC. Con il pompaggio distribuito l'intero sistema viene disaccoppiato e ogni pompa viene dimensionata...
È necessario utilizzare la protezione integrata contro la temperatura eccessiva della pompa UPS?
Se la protezione per eccesso di temperatura non è collegata o collegata in modo corretto, la pompa potrebbe subire danni permanenti. Inoltre, questo annulla la garanzia della pompa.
Seleziona il tuo prodotto
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.