- Temperatura liquido
- 0 .. 40 °C
Dispenser acqua AQtap per chioschi d'acqua
Grundfos AQtap è un bancomat intelligente per acqua che affronta alcune delle principali sfide della fornitura di acqua affidabile e sostenibile nei paesi in via di sviluppo. Attraverso una piattaforma integrata per la riscossione delle entrate e la gestione online dei chioschi d'acqua, Grundfos AQtap supporta la fattibilità finanziaria e la responsabilità delle operazioni di servizio idrico.
Grundfos AQtap è un prodotto unico che combina tre elementi essenziali per una gestione dell'acqua più intelligente:
- Smart card - dove i crediti idrici sono memorizzati sulle WaterCard
- Unità AQtap AQtap - dove l'acqua viene prelevata e la gestione dei crediti
- Sistema di gestione idrica - dove vengono elaborati e pubblicati i dati delle operazioni e operazioni
L'incertezza viene rimossa dalle entrate dai fornitori di servizi idrici, in quanto i crediti idrici sono distribuiti all'interno di un sistema chiuso. I consumatori possono ricaricare le WaterCard in due modi:
- Metodo del fornitore di acqua, dove vengono acquisiti i crediti in loco
- Il pagamento mobile, dove i crediti vengono acquisiti attraverso le piattaforme di mobile banking
Applicazioni:
Grundfos AQtap può essere installata in impianti di acqua piccoli o grandi in ambienti urbani e rurali e può operare come:
- Chiosco dell'acqua collegato alla rete idrica
- Mini-griglia di chioschi collegati all'alimentazione idrica locale
- Punto di contatto con l'acqua collegato all'alimentazione idrica locale
Se combinati con la vasta gamma di pompe di alta qualità Grundfos, i sistemi di controllo, disinfezione e trattamento delle acque, i sistemi possono essere progettati per soddisfare i requisiti e i criteri specifici del progetto.
Caratteristiche e vantaggi
- Approvvigionamento idrico affidabile e sostenibile
- Presa dell'acqua facile e trasparente
- Incasso efficiente delle entrate
- Gestione intelligente dell'acqua
- Accesso al consumo idrico e ai dati di funzionamento
- Piena trasparenza e responsabilità
- Migliore efficienza nelle operazioni dei chioschi d'acqua
- Miglioramento della capacità di espansione delle attività del chioschetto d'acqua
Guarda come i clienti traggono beneficio da questo prodotto
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Modelli
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.