BMS hp MG

Il gruppo di aumento pressione BMShp è adatto ad applicazioni industriali e di alimentazione idrica, in cui la pressione di ingresso è pari a 80 bar. I gruppi di aumento pressione sono utilizzati per aumentare la pressione di sistema.

Prevalenza max
126 m
Portata massima
343 m³/h
Temperatura liquido
0 .. 40 °C