Varianti CH 8-25 A-A-CVBV
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 17 kg |
Peso lordo: | 19.8 kg |
Volume imballo: | 0.042 m³ |
Regione di vendita: | Namreg |
Installazione | |
---|---|
Limite temperatura ambiente: | 0 .. 55 °C |
Max pressione alla temperatura citata: | 6 bar / 90 °C |
: | 10 bar / 40 °C |
Aspirazione pompa: | 1 1/2" NPT |
Mandata pompa: | 1 1/4" NPT |
Tecniche | |
---|---|
Portata: | 9 m³/h |
Prevalenza: | 26 m |
Maximum head: | 43 m |
Testata max: | 43 m |
Tenuta meccanica primaria: | CVBV |
Versione pompa: | A |
Modello: | K |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Girante: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Codice materiale: | A |
Liquido | |
---|---|
Gamma temperatura del liquido: | 0 .. 90 °C |
Dati elettrici | |
---|---|
Motore tipo: | 80AB |
Frequenza di rete: | 60 Hz |
Tensione nominale: | 3 x 575 V |
Fattore assist.: | 1.60 |
Corrente nominale: | 2.08 A |
Corrente di avvio: | 11.2 A |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP54 |
Classe di isolamento (IEC 85): | F |
Protez. motore: | NESSUNO |
Protezione termica: | esterna |
Nome prodotto: | CH 8-25 A-A-CVBV |
Codice prod.: | 4N813412 |
Prezzo: |