Varianti CH 8-30 A-W-A-AQQE
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 17.6 kg |
Peso lordo: | 20.4 kg |
Volume imballo: | 0.042 m³ |
Installazione | |
---|---|
Limite temperatura ambiente: | 0 .. 55 °C |
Max pressione alla temperatura citata: | 6 bar / 90 °C |
: | 10 bar / 40 °C |
Aspirazione pompa: | Rp 1 1/2 |
Mandata pompa: | Rp 1 1/4 |
Codice attacco pompa: | W |
Tecniche | |
---|---|
Portata: | 8 m³/h |
Prevalenza: | 20 m |
Maximum head: | 29 m |
Testata max: | 29 m |
Tenuta meccanica primaria: | AQQE |
Versione pompa: | A |
Modello: | D |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Girante: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Codice materiale: | A |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Potenza assorbita - P1: | 1080 W |
P2: | 755 W |
Frequenza di rete: | 50 Hz |
Tensione nominale: | 1 x 220-240 V |
Corrente nominale: | 5.1 A |
Capacità condensatore - marcia: | 20 µF/400 V |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP54 |
Classe di isolamento (IEC 85): | F |
Protez. motore: | NESSUNO |
Protezione termica: | esterna |
Nome prodotto: | CH 8-30 A-W-A-AQQE |
Codice prod.: | 4N482115 |
Codice EAN: | 5700831389514 |
Prezzo: |