Varianti CHI 12-10 A-B-G-BUBE
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 12.7 kg |
Peso lordo: | 15 kg |
Volume imballo: | 0.049 m³ |
Regione di vendita: | Namreg |
Installazione | |
---|---|
Limite temperatura ambiente: | -15 .. 40 °C |
Max pressione di funzionamento: | 10 bar |
Max pressione alla temperatura citata: | 10 bar / 110 °C |
Attacco tubazione: | 1 1/2" NPT |
Codice attacco pompa: | B |
Tecniche | |
---|---|
Girante 130 mm: | 1 |
Girante 98 mm: | 0 |
Tenuta meccanica primaria: | BUBE |
Approvazioni sulla targhetta: | UL Listed |
Versione pompa: | A |
Modello: | C |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Girante: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Codice materiale: | G |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | -15 .. 110 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Frequenza di rete: | 60 Hz |
Tensione nominale: | 3 x 208-230D/440-480Y V |
Corrente nominale: | 6.2/3.1 A |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP55 |
Classe di isolamento (IEC 85): | F |
Protez. motore: | NESSUNO |
Nome prodotto: | CHI 12-10 A-B-G-BUBE |
Codice prod.: | 4F553470 |
Codice EAN: | 5700392963178 |
Prezzo: |