Varianti CHI 12-05 A-W-G-BQQE
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 11.6 kg |
Peso lordo: | 14.5 kg |
Volume imballo: | 0.054 m³ |
Installazione | |
---|---|
Limite temperatura ambiente: | -15 .. 40 °C |
Max pressione di funzionamento: | 10 bar |
Max pressione alla temperatura citata: | 10 bar / 110 °C |
Attacco tubazione: | Rp 1 1/2/G 1 1/2 |
Codice attacco pompa: | W |
Tecniche | |
---|---|
Portata: | 10 m³/h |
Prevalenza: | 11 m |
Maximum head: | 15 m |
Testata max: | 15 m |
Girante 130 mm: | 0 |
Girante 98 mm: | 1 |
Tenuta meccanica primaria: | BQQE |
Versione pompa: | A |
Modello: | C |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Girante: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Codice materiale: | G |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | -20 .. 120 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Potenza assorbita - P1: | 800 W |
P2: | 525 W |
Frequenza di rete: | 60 Hz |
Tensione nominale: | 1 x 220 V |
Corrente nominale: | 3.8 A |
Capacità condensatore - marcia: | 16 µF/400 V |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP55 |
Classe di isolamento (IEC 85): | F |
Protez. motore: | CONTATTO |
Protezione termica: | interna |
Nome prodotto: | CHI 12-05 A-W-G-BQQE |
Codice prod.: | 4F504065 |
Codice EAN: | 5708601047749 |
Prezzo: |