- Testata max
- 132 m
- Portata massima
- 36 m³/h
- Temperatura liquido
- -20 .. 120 °C
- p max
- 16 bar
Quando la personalizzazione e la flessibilità sono fondamentali
Indipendentemente dall'applicazione e dall'ambiente in cui si sta lavorando, si è certi che è disponibile una pompa CM o CME. Grazie alle numerose opzioni di configurazione e alla vasta gamma di materiali, le pompe CM e CME possono funzionare a temperature da -30 ° C a 120 ° C.
Tutti i modelli della gamma sono anche disponibili con molte possibilità di personalizzazione, come motori sovradimensionati in caso di viscosità e densità maggiori. La sua personalizzazione e flessibilità la rendono una soluzione ottimale per l'installazione e l'interazione con altri componenti in impianti piccoli e grandi o come pompa autonoma.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Seleziona il tuo prodotto
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.