- Testata max
- 93 m
- Portata massima
- 6 m³/h
- Temperatura liquido
- 0 .. 60 °C
Ottimizzazione della pressione dell'acqua e minimizzazione degli avvii della pompa
Progettato specificatamente per applicazioni domestiche, agricole e commerciali leggere, un gruppo di aumento pressione CMB PT e CMB PS garantisce una pressione dell'acqua ottimale dove e quando serve. Questi gruppi di aumento pressione utilizzano un serbatoio a membrana per rilasciare la pressione immagazzinata nell'impianto quando sono necessarie piccole quantità di acqua, mantenendo così la pressione dell'impianto riducendo il numero di avviamenti della pompa.
A differenza del gruppo CMB PT, il CMB PS viene fornito senza serbatoio a membrana, pertanto è necessario installare un serbatoio per completare il gruppo di aumento pressione. Entrambi i set sono dotati di protezione contro la marcia a secco e sono molto facili da installare. È sufficiente collegare l'unità alle tubazioni e all'alimentazione.