Acqua calda immediata con minor consumo energetico
Ottieni acqua calda istantanea in tutta la casa con la gamma COMFORT, pompe per il ricircolo dell'acqua calda per le abitazioni monofamiliari e plurifamiliari. La gamma COMFORT ad alta efficienza energetica riduce i consumi sia energetici che idrici, minimizzando i costi energetici e di installazione.
COMFORT TA con tecnologia AUTOADAPT alza ulteriormente l'asticella, stabilendo nuovi standard per la massima efficienza energetica e il ricircolo intelligente dell'acqua calda. Utilizzando un monitoraggio intelligente, COMFORT TA crea un "calendario" del consumo di acqua calda sanitaria dell'utente, aggiornandolo regolarmente. L'algoritmo AUTOADAPT crea un programma in base ai modelli di utilizzo dell'utente per garantire che la pompa funzioni solo quando necessario e che l'acqua calda sia immediatamente disponibile, in base alle esigenze.
Fornendo acqua calda rapidamente senza avviare continuamente una pompa inefficiente, COMFORT TA consente di risparmiare fino al 97% sui costi di esercizio e consente risparmi energetici fino al 67% quando opera in modalità AUTOADAPT o il 25% quando oppra in modalità di controllo della temperatura rispetto a un circolatore sempre in funzione. Il consumo e i costi vengono ridotti drasticamente poiché l'acqua fredda in eccesso non viene più eliminata inutilmente.*
La funzione di disinfezione automatica di COMFORT TA opera per combattere la legionella nelle tubature, effettuando periodici cicli di risciacquo del sistema quando vengono soddisfatti determinati criteri.
* Fonte
Scopri come i sistemi di ricircolo di COMFORT TA possono migliorare gli impianti a flusso singolo.
Ricircolo dell'acqua calda sanitaria intelligente.
Scopri di più su COMFORT TA - scarica la brochure del prodotto con la pratica guida di selezione per aiutarti a scegliere il modello COMFORT più adatto alle tue esigenze.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Altre domande frequenti
Trova altre domande frequenti relative a questo argomento.
Altri casi correlati
Leggi le storie dei clienti che hanno tratto beneficio da una soluzione Grundfos.
Ottieni risposte alle tue domande su questo prodotto
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte ai nostri prodotti.
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.
Diventa un esperto in pochi clic
Migliora le tue competenze e scopri come ridurre i tempi di lavoro con la piattaforma di formazione online Grundfos ECADEMY.
Scegli un corso e inizia ora la tua formazione.
Download mod. BIM
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.