Risparmia acqua ed energia con le pompe di ricircolo COMFORT
Ottieni acqua calda immediata in tutta la casa con la gamma COMFORT, le pompe di ricircolo dell’acqua calda ideali per abitazioni mono o plurifamiliari. La gamma COMFORT ad alta efficienza energetica riduce i consumi sia energetici che idrici, minimizzando i costi energetici e di installazione.
Installate sulla linea di ritorno dell'acqua calda, le pompe a rotore bagnato COMFORT offrono un funzionamento silenzioso e il comfort e la convenienza dell'acqua calda istantanea in tutti i rubinetti e le docce della casa, riducendo i tempi di attesa per l'acqua calda e i costi associati.
Scegli il miglior circolatore per il ricircolo di acqua calda
Ogni pompa della gamma COMFORT è progettata per offrire il massimo comfort con consumi energetici ridotti. Selezionare il modello giusto è semplice: basta determinare quale modalità di regolazione sia più idonea per le esigenze di ogni famiglia. Rispetto al funzionamento continuo, diverse modalità di regolazione possono ridurre ulteriormente le perdite di energia termica durante il ricircolo.
COMFORT
Funzionamento continuo 24/7: ideale per abitazioni in cui le normative locali richiedono un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, o dove il controllo esterno è fornito da uno scaldacqua, un timer o altra tecnologia domestica intelligente.
COMFORT T
Controllo della temperatura: ideale per abitazioni senza una programmazione giornaliera specifica, con qualche problema energetico e un focus particolare sul comfort. Nessuna impostazione manuale richiesta.
La modalità di controllo della temperatura riduce in modo significativo l'energia termica consumata dallo scaldacqua e consente di risparmiare fino al 25% di energia termica rispetto a una pompa continuamente in funzione.
COMFORT TDT
Timer e controllo temperatura: ideale per abitazioni con una programmazione specifica e focus sulla riduzione del consumo energetico. Richiede impostazioni del timer manuali.
La modalità di controllo con timer e temperatura riduce in modo significativo l'energia termica consumata dallo scaldacqua e consente di risparmiare fino al 56% di energia termica rispetto a una pompa continuamente in funzione.
COMFORT TA
Controllo AUTOADAPT: ideale per abitazioni in cui il programma giornaliero non è facile da definire e la famiglia desidera massimizzare il risparmio energetico.
Controllo della temperatura: ideale per le seconde case. Nessuna impostazione manuale richiesta.
Funzionamento continuo 24/7.
La modalità di regolazione AUTOADAPT riduce in modo significativo l'energia termica consumata dallo scaldacqua e consente un risparmio fino al 67% di energia termica rispetto a una pompa continuamente in funzione.
Il video offre una breve panoramica sul modo in cui i sistemi di ricircolo dell'acqua calda efficienti possano consentire ai clienti di risparmiare acqua ed energia. Questa semplice descrizione del funzionamento può essere utilizzata per spiegare ai clienti i vantaggi delle pompe di ricircolo dell'acqua calda.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Altre domande frequenti
Trova altre domande frequenti relative a questo argomento.
Altri casi correlati
Leggete le storie dei clienti che hanno tratto beneficio da una soluzione Grundfos.
Ottieni risposte alle tue domande su questa applicazione
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte alle tue domande sui nostri prodotti.
Seleziona il tuo prodotto
Diventa un esperto in pochi clic
Migliora le tue competenze e scopri come ridurre i tempi di lavoro con la piattaforma di formazione online Grundfos ECADEMY.
Scegli un corso e inizia ora la tua formazione.
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.