- Testata max
- 6 m
- Portata massima
- 0.17 l/s
- Temperatura liquido
- 0 .. 50 °C
Con Conlift consente di migliorare le cantine umide
Le cantine si trovano spesso sotto il livello del suolo, dove la temperatura ambiente e una cattiva circolazione dell'aria spesso causano problemi. I deumidificatori possono essere utilizzati per rimuovere il vapore acqueo residuo, ma nelle cantine sotto il livello di drenaggio, dove queste unità sono in genere posizionate, la condensa non può essere rimossa mediante drenaggio a gravità naturale e potrebbe causare danni. Pertanto, è necessaria una soluzione per il sollevamento della condensa nell'impianto. La pompa di rimozione della condensa Conlift è un sistema di sollevamento della condensa progettato per risolvere questo problema e può sollevare la condensa fino a un'altezza di cinque metri.
Seleziona il tuo prodotto
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.