Varianti CRN 120-1 A-G-A-V-HQQV
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 205 kg |
Peso lordo: | 213 kg |
Volume imballo: | 1.02 m³ |
Regione di vendita: | Namreg |
Installazione | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max pressione di funzionamento: | 30 bar |
Max pressione alla temperatura citata: | 30 bar / 90 °C |
: | 30 bar / -20 °C |
Tipo di collegamento: | ANSI |
Dimensione della connessione di entrata: | 5 inch |
Dimensione della connessione di uscita: | 5 inch |
Pressione nominale della connessione: | PN 40 |
Ingresso classificazione flangia: | 300 lb |
Dimensione flange per il motore: | 284TC |
Codice attacco pompa: | G |
Tecniche | |
---|---|
Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 3521 giri/min |
Portata nominale: | 144 m³/h |
Prevalenza: | 27.9 m |
Prevalenza max: | 42.4 m |
Stadi: | 1 |
Giranti: | 1 |
N. di giranti con diametro ridotto: | 0 |
NPSH basso: | N |
Orientamento pompa: | Vertical |
Sistemazione tenuta d'albero: | Single |
Codice per tenuta albero: | HQQV |
Approvazioni sulla targhetta: | CURUS |
Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
Versione pompa: | A |
Modello: | A |
Raffreddamento: | ODP |
Materiale | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Girante: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Codice materiale: | A |
Codice per gomma: | V |
Cuscinetto: | SIC |
Cuscinetto supporto: | Graflon |
Cuscinetto: | SIC |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | -20 .. 90 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Motore standard: | NEMA |
Motore tipo: | BALDOR |
Classe di efficienza IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
Potenza nominale - P2: | 18.5 kW |
Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 18.5 kW |
Frequenza di rete: | 60 Hz |
Tensione nominale: | 3 x 230/460 V |
Fattore assist.: | 1.15 |
Corrente nominale: | 56/28 A |
Corrente di carico: | 62/31 A |
Velocità nominale: | 3520 giri/min |
Efficienza: | IE3 93% |
N. di poli: | 2 |
Classe di protezione (IEC 34-5): | 23 >12.5mm/Spraying |
Protez. motore: | NESSUNO |
Codice motore: | 84Z00H21 |
Controlli | |
---|---|
Convertitore di frequenza: | NONE |
Nome prodotto: | CRN 120-1 A-G-A-V-HQQV |
Codice prod.: | 96938706 |
Codice EAN: | 5700314168414 |
Prezzo: |