CRT

Pompa centrifuga multistadio verticale con bocche di aspirazione e mandata sullo stesso livello. I materiali a contatto con il liquido sono in Titanio. Il titanio ha un'eccezionale resistenza a un'ampia gamma di acidi, alcali, acqua di mare e prodotti chimici industriali

Info prodotto pompa per acqua (MEI)
Prevalenza max
246 m
Portata massima
23 m³/h
Temperatura liquido
-25 .. 120 °C
p max
25 bar