CRTE

Pompa centrifuga multistadio verticale con convertitore di frequenza integrato. I materiali a contatto con il liquido sono in titanio ha un'eccezionale resistenza a una vasta gamma di acidi, alcali, acqua di mare e prodotti chimici industriali

Info prodotto pompa per acqua (MEI)
Prevalenza max
246 m
Portata massima
25 m³/h
Temperatura liquido
-20 .. 120 °C
p max
25 bar