Sistema di demineralizzazione automatico ideale per il trattamento delle acque su larga scala
Grundfos Deionizer DS è un sistema di demineralizzazione automatico avanzato, progettato per trattare grandi volumi d'acqua con elevata precisione ed efficienza. Progettato per applicazioni in diversi settori, tra cui farmaceutico, elettronico e per le distillerie: garantisce una fornitura affidabile di acqua ad elevata purezza, proteggendo apparecchiature e processi critici.
Deionizzatori in serie per ridurre i contaminanti indesiderati
La serie DS di deionizzatori offre una soluzione affidabile ed economica per applicazioni che richiedono acqua demineralizzata in modo costante, senza la complessità o i rischi associati alla rigenerazione in loco. Con tre modelli disponibili per diverse portate, la serie è ideale per diverse esigenze operative. Quando la resina è esaurita, il nostro team di assistenza si occupa della sostituzione del serbatoio e della gestione del rigenerante, garantendo interruzioni minime.
Unità di demineralizzazione
Le unità di demineralizzazione rimuovono completamente anioni e cationi dall'acqua per produrre un flusso ad elevata purezza, attraverso l'utilizzo della tecnologia a scambio ionico. Questi sistemi sono ampiamente utilizzati nell'industria farmaceutica e dei semiconduttori, dove la purezza dell'acqua è fondamentale.
Come possiamo aiutarti?
Che tu stia cercando di acquistare un prodotto o semplicemente di chiedere consiglio ad un esperto Grundfos, saremo lieti di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di trattamento dell'acqua! Non esitare a contattarci se hai bisogno di supporto.