Rimani sempre all'avanguardia
Grundfos iSOLUTIONS MONITOR ti permette di essere sempre all'avanguardia quando si tratta di manutenzione e assistenza. Un singolo sensore intelligente misura una serie di parametri chiave di prestazione e, quando viene rilevata un'irregolarità da Grundfos iSOLUTIONS MONITOR, ti dice esattamente dove si trova il problema. I parametri monitorati includono cuscinetti motore, marcia a secco, cavitazione, squilibrio, colpo d'ariete e temperatura del liquido.
Il Grundfos iSOLUTIONS MONITOR può essere facilmente collegato al tuo sistema SCADA/BMS / DCS tramite ModBus e i tecnici dell'assistenza Grundfos possono monitorare da remoto e aiutarti a ottimizzare il tuo sistema. Con i dati istantanei forniti da Grundfos iSOLUTIONS MONITOR, potrete pianificare in anticipo quando è necessaria l'assistenza, eliminando la manutenzione non pianificata. Risolvere i problemi comuni prima che sia troppo tardi aumenterà il tuo sistema e risparmierà inutili preoccupazioni.
Offerte di servizi correlati
Grundfos offre una vasta gamma di servizi, pensati per darti la massima tranquillità.
Seleziona le tue opzioni di servizio
Le fasi della consegna
Seguiamo un viaggio in sei fasi per assicurarti di ottenere una soluzione ottimale personalizzata in base alle tue esigenze.
- Contatto iniziale - Incontro con un consulente.
- Ispezione in loco - Insieme al consulente, è possibile capire quali pompe potrebbero utilizzare questa soluzione.
- Proposte - Dopo l'ispezione, presentiamo una proposta in base ai nostri vari pacchetti di assistenza.
- Adempimento - Se necessario, programmiamo un altro incontro. In caso contrario, inviamo un tecnico per eseguire l'installazione.
- Valutazione - Il tecnico dell'assistenza installa la soluzione e mostra come utilizzare le funzioni principali.
- Follow-up- Potete sempre contattare il vostro team di supporto Grundfos per qualsiasi assistenza in base al pacchetto di servizi a cui vi siete abbonati.