Le pompe per abbassamento di falda Grundfos DWK sono progettate con una girante chiusa, semi-aperta o SuperVortex, a flusso libero per l'uso in una vasta gamma di applicazioni edili e industriali. La gamma comprende potenze motore da 0,75 a 90 kW.
Il prodotto potrebbe non essere in vendita nel tuo paese
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.
Nota bene! Se non riesci a trovare i documenti richiesti nella tua lingua, potrebbe essere disponibile un\'alternativa in inglese.
Prodotti e servizi
Grundfos offre una serie di servizi sviluppati per aiutarvi ad ottenere il massimo dal vostro investimento in pompe. Mettiti in contatto con noi per saperne di più.