Separazione dei solidi dall'acqua mediante forza centrifuga
I separatori dinamici Grundfos Water Treatment sono filtri progettati per ridurre i solidi sospesi ad alta torbidità presenti nell'acqua, sfruttando il moto centrifugo dell'acqua per separare le parti solide dal liquido. I separatori dinamici hanno un'eccellente capacità di rimozione del 98% di tutte le particelle di dimensioni superiori a 75 micron e con un peso specifico superiore a 1 kg/dm³.
Progettato per un funzionamento e una manutenzione semplici
Poiché i separatori dinamici sfruttano il flusso d'acqua, non richiedono parti meccaniche in movimento, il che elimina quasi completamente i costi di esercizio e manutenzione. Il loro design semplice ed efficiente li rende adatti a numerose applicazioni di trattamento delle acque, tra cui quelle industriali e manifatturiere.
Come possiamo aiutarti?
Che tu stia cercando di acquistare un prodotto o semplicemente di chiedere consiglio ad un esperto Grundfos, saremo lieti di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di trattamento dell'acqua! Non esitare a contattarci se hai bisogno di supporto.