Elettrodeionizzazione per acqua ultrapura
L’elettrodeionizzazione (EDI) è una tecnologia consolidata per la produzione di acqua ultrapura. L’elettrodeionizzazione lavora tramite finissaggio dell’acqua demineralizzata per raggiungere livelli estremamente bassi di conduttività e silice. Utilizzando una combinazione di membrane a scambio ionico, resine ed elettricità, l’EDI si rigenera continuamente senza necessità di dosaggio chimico o interruzioni nella rigenerazione, rendendolo un’alternativa affidabile ai tradizionali sistemi di finissaggio a letto misto.
Applicazioni comuni di EDI
Caratteristiche di base, elevata affidabilità
La gamma Grundfos EDI si basa su un principio di progettazione modulare, che consente di selezionare facilmente la capacità più adatta alle proprie esigenze, con portate fino a 26 m³/h.
Il design standard di EDI comprende componenti chiave che garantiscono un funzionamento affidabile e una facile gestione, tutti montati su un solido telaio in acciaio inossidabile.
Opzioni flessibili per soddisfare ogni esigenza
Le nostre unità EDI sono progettate secondo gli stessi principi di robustezza dei nostri impianti standard, ma possono essere completamente personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche.
PLC di controllo per una gestione idrica senza interruzioni
Con un’unità EDI controllata da PLC, è possibile monitorare e gestire non solo l’impianto EDI, ma l’intero sistema di trattamento dell’acqua. Il PLC è alloggiato in un armadio di controllo con un’interfaccia touchscreen intuitiva e di facile utilizzo. È possibile impostare diversi allarmi per conduttività elevata, basso flusso del prodotto, flusso del concentrato e flusso dell’elettrodo.
Maggiore capacità di flusso
Configurazioni EDI personalizzate consentono portate fino a 60 m³/h. Questa scalabilità garantisce che anche applicazioni su larga scala con un fabbisogno idrico continuo e elevato siano soddisfatte senza compromettere la qualità dell’acqua. Sistemi ad alta capacità sono particolarmente preziosi nei settori della generazione elettrica, farmaceutico e nella produzione di acqua per processi industriali su larga scala, dove l’affidabilità e le prestazioni costanti sono fondamentali.
Sistema di tubazioni PP
Scegliere un sistema di tubazioni in polipropilene (PP) garantisce un’eccellente resistenza alla corrosione e alle variazioni di temperatura. I tubi saldati a infrarossi offrono un’elevata resistenza agli urti e una robusta tenuta termica, garantendo una lunga durata e affidabilità anche in condizioni operative impegnative, comprese frequenti oscillazioni termiche o cicli di pulizia intensivi.
Strumentazione avanzata
Le unità EDI possono essere dotate di attrezzature di monitoraggio e controllo specializzate, personalizzate in base alle esigenze. Da trasmettitori di conducibilità e sensori di portata fino a sistemi di monitoraggio della qualità aggiuntivi, gli strumenti avanzati forniscono dati precisi in tempo reale per un funzionamento ottimizzato e una manutenzione preventiva.
Ottimizzazione della capacità EDI
Per migliorare significativamente le prestazioni del sistema EDI e mantenere bassi i livelli di silice, è vantaggioso rimuovere l’anidride carbonica (CO₂) a valle della fase di osmosi inversa (RO) e a monte dell’EDI. Al fine di ottenere questo risultato in modo efficace, è possibile utilizzare un degassatore a membrana, che contribuisce a ridurre le concentrazioni di anidride carbonica (CO₂) e supporta il funzionamento ottimale dell’impianto EDI.
Documentazione
Come possiamo aiutarti?
Che tu stia cercando di acquistare un prodotto o semplicemente di chiedere consiglio ad un esperto Grundfos, saremo lieti di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di trattamento dell'acqua! Non esitare a contattarci se hai bisogno di supporto.