- Testata max
- 23 m
- Portata massima
- 12 l/s
- Temperatura liquido
- 0 .. 40 °C
- p max
- 6 bar
Dove è necessario il pompaggio di effluenti flessibili
Quando si pompano acque reflue da installazioni all'interno o all'esterno di abitazioni, fattorie e piccole industrie, è necessaria flessibilità, facilità d'uso e funzionamento affidabile. La gamma di pompe sommerse per effluenti EF è stata progettata per il pompaggio di acque di drenaggio e di superficie, nonché di acque reflue con piccole impurità e per installazioni autoportanti, ad aggancio o accoppiamento automatico.
La regolazione della girante non richiede lo smontaggio della pompa e le versioni AUTOADAPT offrono semplicità plug-and-pump. Integrando un regolatore, i sensori e la protezione del motore nella pompa, le pompe EF AUTOADAPT devono essere collegate all'alimentazione di rete. La pompa si adatta automaticamente alle condizioni del pozzetto.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Ottieni risposte alle tue domande su questo prodotto
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte ai nostri prodotti.
Quale livello di riempimento minimo è richiesto per il corretto funzionamento delle pompe per acque reflue o per deainage?
Le pompe EF e SE sono dotate di motori raffreddati dal liquido pompato circostante. Affinché i motori siano adeguatamente raffreddati, le pompe EF e SE devono essere completamente sommerse nel liquido pompato durante il funzionamento. Per applicazioni in cui ciò non è possibile, il livello di riempimento non deve mai scendere al di sotto della metà dell'altezza della pompa.
Le pompe KP e AP dispongono invece di motori raffreddati dall'interno tramite il liquido pompato che scorre ...
Modelli
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.