Varianti JP 5 A-A-CVBP
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 8.5 kg |
Peso lordo: | 9.4 kg |
Volume imballo: | 0.026 m³ |
Installazione | |
---|---|
Limite temperatura ambiente: | 0 .. 40 °C |
Max pressione di funzionamento: | 6 bar |
Tecniche | |
---|---|
Maximum head: | 40 m |
Testata max: | 40 m |
Tenuta meccanica primaria: | CVBP |
Versione pompa: | A |
Modello: | D |
Valvola eiettore: | No |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Girante: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Codice materiale: | A |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | 0 .. 40 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Potenza assorbita - P1: | 775 W |
Fase: | 1 |
Capacità condensatore - marcia: | 8 µF/400 V |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP44 |
Classe di isolamento (IEC 85): | F |
Tipo di spina del cavo: | NONE |
Cavo: | N |
Controlli | |
---|---|
Presscontrol: | Pompa con presscontrol |
Interruttore: | interruttore on/off incluso |
Nome prodotto: | JP 5 A-A-CVBP |
Codice prod.: | 46520311 |
Prezzo: |