Varianti LP 50-160/150 A-J-A-BUBE
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 73 kg |
Peso lordo: | 83 kg |
Volume imballo: | 0.175 m³ |
Installazione | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max pressione alla temperatura citata: | 16 bar / 140 °C |
Flangia standard: | JIS |
Attacco tubazione: | 50 A |
Pressione d'esercizio: | 16 K |
Dimensione flange per il motore: | F130 |
Codice attacco pompa: | J |
Tecniche | |
---|---|
Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 3530 giri/min |
Portata: | 14 m³/h |
Prevalenza: | 35 m |
Diametro effettivo della girante: | 150 mm |
Girante nom: | 160 mm |
Tenuta meccanica primaria: | BUBE |
Codice pompa: | 48663024 |
Versione pompa: | A |
Modello: | C |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Girante: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Codice materiale: | A |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | 0 .. 140 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Motore tipo: | 112MB |
Potenza nominale - P2: | 4 kW |
Frequenza di rete: | 60 Hz |
Tensione nominale: | 3 x 200-230 D/346-400 Y V |
Corrente nominale: | 15,0-13,4/8,60-7,80 A |
Corrente di avvio: | 800-1040 % |
Cos phi - fattore di potenza: | 0.92-0.88 |
Velocità nominale: | 3480-3500 giri/min |
N. di poli: | 2 |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP55 |
Classe di isolamento (IEC 85): | F |
Protez. motore: | PTC |
Codice motore: | 85325813 |
Nome prodotto: | LP 50-160/150 A-J-A-BUBE |
Codice prod.: | 48662324 |
Codice EAN: | 5700390492823 |
Prezzo: |