Varianti LP 80-200/180 A-F-A
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 43.2 kg |
Installazione | |
---|---|
Flangia standard: | DIN |
Attacco tubazione: | DN 80 |
Pressione d'esercizio: | PN 16 |
Codice attacco pompa: | F |
Tecniche | |
---|---|
Versione pompa: | A |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Girante: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Codice materiale: | A |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Nome prodotto: | LP 80-200/180 A-F-A |
Codice prod.: | 48060047 |
Codice EAN: | 5700390803636 |
Prezzo: |