Varianti LMD 50-200/205 A-F-A-RUUE
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 56.4 kg |
Installazione | |
---|---|
Max pressione alla temperatura citata: | 16 bar / 90 °C |
Flangia standard: | DIN |
Attacco tubazione: | DN 50 |
Pressione d'esercizio: | PN 16 |
Dimensione flange per il motore: | FT100 |
Codice attacco pompa: | F |
Tecniche | |
---|---|
Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 1430 giri/min |
Portata: | 9 m³/h |
Prevalenza: | 10.9 m |
Diametro effettivo della girante: | 205 mm |
Girante nom: | 200 mm |
Tenuta meccanica primaria: | RUUE |
Versione pompa: | A |
Modello: | D |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Girante: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Codice materiale: | A |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | -25 .. 90 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 0.75 kW |
Nome prodotto: | LMD 50-200/205 A-F-A-RUUE |
Codice prod.: | 480350C8 |
Codice EAN: | 5700393817579 |
Prezzo: |