Varianti 4.0 LP 5/5.5 U-G-A-BUBE
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso lordo: | 176 kg |
Volume imballo: | 0.3 m³ |
Regione di vendita: | Namreg |
Installazione | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max pressione alla temperatura citata: | 10 bar / 140 °C |
: | 16 bar / 100 °C |
Flangia standard: | ANSI |
Attacco tubazione: | 4" |
Pressione d'esercizio: | 125 Lb. |
Dimensione flange per il motore: | 284TSC |
Codice attacco pompa: | G |
Tecniche | |
---|---|
Portata: | 122 m³/h |
Prevalenza: | 31 m |
Diametro effettivo della girante: | 140 mm |
Girante nom: | 125 mm |
Tenuta meccanica primaria: | BUBE |
Approvazioni sulla targhetta del motore: | UL Recognized Component, CSA |
Codice pompa: | 48790052 |
Versione pompa: | U |
Modello: | C |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B - 40 B |
Girante: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Codice materiale: | A |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | 0 .. 140 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Motore tipo: | Baldor, ODP |
Potenza nominale - P2: | 15 kW |
Codice KVA: | G |
Frequenza di rete: | 60 Hz |
Tensione nominale: | 3 x 230/460 V |
Fattore assist.: | 1.15 |
Corrente nominale: | 49/24.5 A |
Corrente di avvio: | 306/153 A |
Corrente di carico: | 55/27.5 A |
Cos phi - fattore di potenza: | 86 |
Velocità nominale: | 3525 giri/min |
Rendimento motore a pieno carico: | 88.5 % |
N. di poli: | 2 |
Classe di isolamento (IEC 85): | B |
Protez. motore: | NESSUNO |
Codice motore: | 84Z00020 |
Nome prodotto: | 4.0 LP 5/5.5 U-G-A-BUBE |
Codice prod.: | 48263052 |
Codice EAN: | 5700390162627 |
Prezzo: |